CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
93
— Canali portacavi forati IP20*
Codice ordine Codice ABB
Base canale (mm)
Lungh. (mm)
Finitura
Confeazione
06312 06313 06314 06315 06316 06317
M06312 M06313 M06314 M06315 M06316 M06317
100 150 200 300 400 500
3000 3000 3000 3000 3000 3000
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
36 36 18 18 18 18
1SLC80198F0001
* Il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato
— Canali portacavi IP40*
Codice ordine Codice ABB
Base canale (mm)
Lungh. (mm)
Finitura
Confeazione
06332 06333 06334 06335 06336 06337
M06332 M06333 M06334 M06335 M06336 M06337
100 150 200 300 400 500
3000 3000 3000 3000 3000 3000
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
36 36 18 18 18 18
1SLC80199F0001
* Il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato
— Coperchio zincato per canali IP20 e IP40
Codice ordine Codice ABB
Base canale (mm)
Lungh. (mm)
Finitura
Confeazione
07242 07243 07244 07245 07246 07247
M07242 M07243 M07244 M07245 M07246 M07247
100 150 200 300 400 500
3000 3000 3000 3000 3000 3000
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
36 36 18 18 18 18
1SLC80200F0001
— 90° flat corner
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06352 06353 06354 06355 06356 06357
M06352 M06353 M06354 M06355 M06356 M06357 M06362 M06363 M06364 M06365 M06366 M06367
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
8 8 4 4 2 2 8 8 4 4 2 2
1SLC80201F0001
Coperchio 06362
06363 06364 06365 06366 06367
Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.
Dimensioni di ingombro pag. 248-251
Powered by FlippingBook