SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
94
— Canali in Sendzimir H 50
— Deviazione piana a 45°
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06372 06373 06374 06375 06376 06357
M06372 M06373 M06374 M06375 M06376 M06357 M06382 M06383 M06384 M06385 M06386 M06387
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
8 4 4 4 2 2 8 4 4 4 2 2
1SLC80202F0001
Coperchio 06382
06383 06384 06385 06386 06387
— Derivazione piana a “T”
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06392 06393 06394 06395 06396 06397
M06392 M06393 M06394 M06395 M06396 M06397 M06402 M06403 M06404 M06405 M06406 M06407
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2
Coperchio 06402
1SLC80203F0001
06403 06404 06405 06406 06407
Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.
Dimensioni di ingombro pag. 248-251
Powered by FlippingBook