Efficienza alla luce del sole. Con ABB trova la soluzione adatta alle tue esigenze per gli impianti fotovoltaici.
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE Gamma completa per il fotovoltaico
• Customer benefit list. Epudi ut pra et verum vendis conecea invel maio mi • Verum ulparum, sent re, a volupti ore- riore dolum que autet adita cum quias
Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella futura poli- tica energetica alla luce del crescente interesse alla tutela dell'ambiente e alla ricerca di utilizzi più efficienti delle risorse energetiche. In questo contesto, i componenti e i sistemi di bassa e media tensione ABB per l'energia solare rappresen- tano soluzioni chiave per il futuro.
INDICE
022
Serie Easyline e Inline II
004 – 005
Soluzioni sostenibili per le fonti rinnovabili Esempi di applicazioni fotovoltaiche Esempi di applicazioni fotovoltaiche Interruttori magnetotermici S800PV-SP Interruttori scatolati Tmax T per corrente continua
023
Interruttori scatolati Tmax T per corrente alternata Interruttori aperti Emax 2 per corrente alternata fino a 1000 V a.c.
006 – 007
023
008 – 009
023
Sezionatori OTHV
011
024
Relè di protezione di interfaccia con la rete CEI 0-21
012
024
Moduli buffer
013
Interruttori di manovra- sezionatori S800PV-SD
024
Alimentatori
025 – 027
Contattori AF quadripolari
014
Interruttori di manovra- sezionatori Serie S800PV-M-H Sezionatori scatolati della famiglia Tmax T per corrente continua Sezionatore aperto della famiglia Emax 2 per corrente continua
028 – 029
Tabella di scelta dei componenti per quadri di interfaccia alla rete in c.a. ABB secondo norma CEI 0-21 Schemi di collegamento con relè di protezione di interfaccia
015
030
015
032 – 033
Ekip UP+ - Protezione di interfaccia CEI 0-16
016
Portafusibili e fusibili E90 PV
016
Fusibili cilindrici E9F PV
034
Lite Panel Pro
017
Portafusibili e fusibili E90 PV1500e Interruttori di manovra- sezionatori OTDC Scaricatore di sovratensione OVR PV T2…P (TS) La nuova serie OVR PV T2…P (TS)
035
InSite SCU200
036
UniSec Air PV5
018
040 – 044
Prodotti per l'installazione
019
046 – 047
Vuoi scoprire di più sui prodotti per il fotovoltaico ABB?
021
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
4
SOLUZIONI SOSTENIBILI PER LE FONTI RINNOVABILI Le fonti rinnovabili e la digitalizzazione oggi consentono cambiamenti fondamentali nel modo di generare, distribuire e consumare l'energia. In questo scenario il sole è indubbiamente una fonte dall’enorme potenziale, che può essere sfruttata senza danni per l'ambiente.
In qualsiasi momento, le zone dell’emisfero terrestre esposto al sole ricevono un’energia tale da generare una potenza quasi 10.000 volte superiore di quella consumata in tutto il mondo. Mantenere l’equilibrio tra fornitura d’energia e la domanda degli utenti finali è sempre stata una sfida, la costante diffusione delle energie rinno- vabili in molti paesi del mondo non fa che crescere d’importanza la gestione efficace ed efficiente di questo bilanciamento.
Per ABB il futuro è a emissioni zero e come risposta, supporta i propri clienti lungo tutta la catena di valore delle rinnovabili, attraverso la consulenza, la generazione, l’equilibrio del sistema, l’immagazzi- namento e la connessione, fino alla trasmissione, il monitoraggio e controllo, insieme a manutenzione e l’ottimizzazione.
Generazione dell'energia
Monitoraggio e Controllo
Bilanciamento del sistema (Bos)
Immagazzinamento energia
Trasmissione di energia
Connessione
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
5
5
Grazie alla consolidata esperienza in tutti i settori dell’energia, l’offerta ABB per gli impianti fotovoltaici include una gamma di prodotti completa e progettata specificatamente per questo settore: interruttori, sezionatori, portafusibili, fusibili, interruttori differenziali, relè di interfaccia, dispositivi di misurazione, sensori, contattori, contenitori e quadri. Soluzioni e sistemi per la connessione delle energie rinnovabili che consentono di offrire la migliore risposta ad ogni esigenza del mercato.
Riduzione dei costi e delle risorse La semplificazione gestionale e burocra- tica dei costi di negoziazione attraverso un unico fornitore grazie all’offerta com- pleta di ABB. Dal sole alla presa elettrica il risparmio in tempo può arrivare anche al 50%.
Efficienza energetica L’offerta completa di ABB contribuisce ad aumentare fino al 35% l’efficienza del “bilanciamento del sistema” relativa alle perdite di energia, permettendo in questo modo, di farne arrivare una maggiore quantità al consumatore.
Affidabilità in condizioni estreme L’offerta di ABB è disegnata per tenere conto delle esigenze specifiche dell’ap- plicazione per fornire la soluzione più affidabile con performance elevate senza riduzione delle caratteristiche principali: fino a 55°C o 4000 mt di altitudine.
Continuità di servizio La capacità di ABB di gestire l’energia permette il funzionamento continuo dei carichi critici in caso di interruzione di servizio dell’utility.
Disponibilità globale I prodotti e sistemi pluricertificati di ABB (es.: IEC/UL/CCC e altri) permettono ai clienti di esportare un unico progetto praticamente in ogni parte del mondo.
Progetti più veloci I prodotti ABB accessoriati in fabbrica e gli accessori di facile installazione fanno risparmiare tempo in fase di installazione e di messa in servizio
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
6
ESEMPI DI APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE Impianti residenziali < 20 kW BT L'efficienza di un impianto fotovoltaico può essere misurata attraverso la qualità dei singoli componenti utilizzati. Ogni componente deve mantenere le sue caratteristiche qualitative e funzionali per tutta la vita utile del sistema assicurando protezione adeguata alle persone e alle infrastrutture e garantire le migliori performance nel corso nel tempo. Per questo motivo, un fattore fondamentale per il risultato di un sistema fotovoltaico sta nella scelta corretta di tutti i prodotti installati.
1
Id
2
3
4
Prodotti di bassa tensione: 1. Quadri di stringa Quadri: Gemini Centralini: MISTRAL65H
4. Dispositivi di protezione differenziali: F202B, F204B 5. Contatori di energia: EQmeter e trasformatori di corrente 6. Sezionatori con fusibili: E 90 7. Dispositivi di protezione da massima tensione: OVR T1 / T1- T2 / T2 QS 8. Interruttori differenziali: DS202C 9. interruttori di protezione contro guasto da arco elettrico AFDD
Interruttori: S200 M UC Z, S800 PV-SP Sezionatori con fusibili: E 90 PV Fusibili: E 9F PV Morsettiere a vite e molla: SNK PI 2. Interruttori di manovra-sezionatori: OTDC, S800 PV-SD 3. Dispositivi di protezione da massima tensione: OVR PV QS
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
7
7
5
kWh
Id
kWh
Misuratore d'energia nel punto di connessione
6
7
8
9
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
8
ESEMPI DI APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE Impianti commerciali ed industriali 20 - 1000 kW BT/MT
8
9
1
2
3
10 11
7
12
5
8
6
4
5
Prodotti di bassa tensione: 1. Quadri di stringa 1000V DC
14. Dispositivi di protezione differenziali: F202B, F204B 15. Blocchi differenziali: DDA 200 B Interruttori differenziali: F200 tipo B Interruttori miniaturizzati: S 200 Interruttori scatolati Tmax T fino a 1150 V a.c e Tmax T-HA per 800V a.c. ; Interruttori aperti Emax 2/E9 per 900 V a.c. Tmax XT standard fino a 690 V a.c. con differenziale tipo B 16. Contattori: Serie contattori AF Relè monitoraggio alimentazione di rete: CM-UFD.MxxM Alimentatori CP-x + Buffer CP-B (24 VDC) 17. Contatori di energia: EQ meter e trasformatori di corrente 18. Dispositivi di protezione da massima tensione: OVR T1 / T1-T2 / T2 QS 19. Sezionatore con fusibili: E 90 20. Ekip UP + - Protezione di interfaccia CEI 0-16, sul lato BT
Quadri: Gemini; Centralini: MISTRAL65H, Gemini 2. Sezionatori con fusibili: E 90 PV; Fusibili: E 9F PV
3. Interruttori di manovra-sezionatori: OTDC; S800 PV-SD 4. Sistema di misura della corrente: CMS; alimentatori: CP-x 5. Dispositivi di protezione da massima tensione: OVR PV QS 6. Controllore monitoraggio stringhe 7. Recombiner 8. Interruttori modulari: S200 M UC Z, S800 PV-SP o Interruttori scatolati Tmax T per 1000 V c.c. e 1500 V c.c. 9. Interruttori di manovra-sezionatori: Serie OTDC; Emax 2 MS/DC-E ; Tmax PV 10. Contattori: serie GAF + contattore su barra serie IOR 11. Dispositivi di monitoraggio isolamento: CM-IWx 12. Applicazione GFDI: S804U-PVS5 13. Inverter
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
9
9
16
14 15
15
13
Loads
17
kWh
kWh
Id
Id
ID
18 19
B
C
E
A
kWh
kWh
ID
ID+GPD
Loads
20
D
Prodotti di media tensione: A. Sistemi modulari: Sottostazione secondaria compatta, Unità secondaria su skid, unità secondaria in involucro B. Trasformatori: Trasformatori a secco, trasformatori a bagno d'olio C. Quadro secondario isolato in gas: SafeRing / Safeplus Quadro secondario isolato in aria: UniSec D. Interruttore: VD4 - Relay di protezione Generale: REF615 E. Controllore Centrale di Impianto (CCI), da installare solo in im- pianti di MEDIA TENSIONE, di potenza uguale o maggiore a 1 MW
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
11
11
— Interruttori magnetotermici S800PV-SP Serie S800PV-SP fino a 1500 V c.c
Interruttori magnetotermici per circuiti in corrente continua ad elevata tensione. Particolarmente idonei alla protezione di impianti fotovoltaici con stringhe in parallelo. Norma di riferimento: IEC 60947-2 e Annex P
S800PV-SP Norme di riferimento
IEC / EN 60947-2 e Annex P
Poli
2-4
Corrente nominale In (A)
10-13-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125
Tensione nominale Ue secondo IEC/EN 60947-2 (V)
2-poli: 800 c.c.; 4-poli: 1500 c.c.
Potere di corto circuito Icu secondo IEC/EN 60947-2 AnnexP (kA)
5….16A = 5 20…125A = 3 20…125A = 5 (secondo IEC/EN 60947-2)
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC/EN 60664-1 (V)
1500 c.c.
Temperatura di esercizio (°C)
-25/+60
INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA 2P Ue 800 V C.C. Interruttori accessoriabili come da catalogo completo.
COD. S802PVSP10
COD. S802PVSP13
COD. S802PVSP16
COD. S802PVSP20
COD. S802PVSP25
COD. S802PVSP32
COD. S802PVSP40
COD. S802PVSP50
COD. S802PVSP63
COD. S802PVSP80
COD. S802PVSP100
COD. S802PVSP125
INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA 4P Ue 1500 V C.C. Interruttori accessoriabili come da catalogo completo.
COD. S804PVSP10
COD. S804PVSP13
COD. S804PVSP16
COD. S804PVSP20
COD. S804PVSP25
COD. S804PVSP32
COD. S804PVSP40
COD. S804PVSP50
COD. S804PVSP63
COD. S804PVSP80
COD. S804PVSP100
COD. S804PVSP125
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
12
— Interruttori scatolati Tmax T per corrente continua Interruttori Tmax T fino a 1000 V c.c. e Tmax T PV-E fino a 1500 V c.c.
Grazie all’elevato potere di interruzione permettono di gestire impianti dove la corrente di guasto assume livelli elevati. Sono disponibili le seguenti versioni: Interruttori scatolati serie Tmax T da 250A a 800A per applicazioni in corrente continua per impianti a 1000 V c.c.
Interruttori scatolati serie Tmax T da 250A a 800A per applicazioni in corrente continua per impianti a 1000 V c.c. con connessione dei poli tramite jumper Interruttore scatolato serie Tmax T-PV da 250A per applicazioni in corrente continua per impianti a 1500 V c.c.
Per informazioni di dettaglio consultare il catalogo:
CATALOG SACE Tmax for special applications.
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
13
13
— Interruttori di manovra-sezionatori S800PV-SD Serie S800PV-SD fino a 1500 V c.c.
Sezionatori per circuiti in corrente continua ad elevata tensione fino a 1500 V c.c. Norma di riferimento: IEC 60947-3 e Annex D.
S800PV-SD Norme di riferimento
IEC / EN 60947-3 e Annex D
Poli
2-4
Corrente nominale In (A)
32-63-125
Tensione nominale Ue secondo IEC/EN 60947-3 (V)
2-poli: 800 c.c. 4-poli: 1500 c.c.
Potere di chiusura nominale Icm secondo IEC/EN 60947-3 (kA)
0.5
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC/EN 60664-1 (V)
1500 c.c.
Temperatura di esercizio (°C)
-25/+60
Categoria di utilizzo
DC-21A, DC-PV2
SEZIONATORE 2P Ue 800 V C.C. Interruttori accessoriabili come da catalogo completo.
COD. S802PVSD32
COD. S802PVSD63
COD. S802PVSD125
SEZIONATORE 4P Ue 1500 V C.C. Interruttori accessoriabili come da catalogo completo.
COD. S804PVSD32
COD. S804PVSD63
COD. S804PVSD125
Interruttori automatici e se- zionatori ad alte prestazioni S800PV fino a 1500 V c.c.
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
14
— Interruttori di manovra-sezionatori Serie S800PV-M-H Serie S800PV-M-H fino a 1000 V c.c.
Sezionatori polarizzati dedicati agli impianti fotovoltaici per tensioni fino a 1000 V c.c. equi- paggiati con magneti permanenti che stabiliscono la polarità dell'interruttore.
S800PV-M-H Norme di riferimento
IEC / EN 60947-3
Poli
2
Corrente nominale In (A)
32-63
Tensione nominale Ue secondo IEC/EN 60947-3 (V) Potere di chiusura nominale Icm secondo IEC/EN 60947-3 (kA) Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC/EN 60664-1 (V)
2-poli: 1000 c.c.
0.5
1500 c.c. -25/+60 DC-21A
Temperatura di esercizio (°C)
Categoria di utilizzo
SEZIONATORE 2P Ue 1000 V C.C. Interruttori accessoriabili come da catalogo completo.
COD. S802PVM63H
COD. S802PVM32H
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
15
15
— Sezionatori scatolati della famigla Tmax T per corrente continua
Sezionatori scatolati Tmax T..D/PV fino a 1100 V c.c Sezionatori per circuiti in corrente continua ad elevata tensione fino a 1100 V c.c. secondo norma IEC 60947-3 Sezionatori scatolati Tmax T..D/PV-E fino a 1500 V c.c Sezionatori dedicati ad installazioni fotovoltaiche per circuiti in corrente continua ad elevata tensione fino a 1500 V c.c. secondo norma IEC 60947-3
Per informazioni di dettaglio consultare il catalogo:
CATALOG SACE Tmax for special applications.
— Sezionatore aperto della famiglia Emax 2 per corrente continua Sezionatore Emax 2 MS/DC-E
Il sezionatore Emax 2 MS/DC-E è conforme alla categoria di utilizzo DC-PV2 che risulta la più esigente secondo la norma IEC 60947-3 Allegato D. Ammette la possibilità di connettere e di- sconnettere il circuito fotovoltaico in cui possono verificarsi sovracorrenti significative e dove il flusso di corrente può essere in entrambe le direzioni.
Per informazioni di dettaglio consultare il catalogo:
SACE Emax 2 MS/DC-E Air Switch-disconnectors at 1500V DC
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
16
— Portafusibili e fusibili E90 PV per applicazioni fino a 1000 V c.c.
I portafusibili e fusibili E 90 PV sono progettati per tensioni fino a 1000 V in corrente continua con categoria di utilizzo in DC-20B.
La serie E 90 PV trova specifico impiego nella protezione dalle sovracorrenti in impianti fo- tovoltaici e fornisce una soluzione affidabile, compatta ed economica poiché utilizza fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm.
E 92/32 PV SEZIONATORE E 90 PV 2P - 32A
COD. M204703
Per le altre taglie consultare catalogo completo.
— Fusibili cilindrici E9F PV
La gamma E9F PV di fusibili cilindrici nasce per la protezione dei circuiti in corrente continua fino a 1000 V c.c.
Questi fusibili, 10,3 x 38 mm o 10 x 85 mm offrono la soluzione migliore nel settore del fotovoltaico per la protezione delle stringhe, degli inverter e degli scaricatori di sovratensione, in piena conformità con la Norma IEC 60269-6.
E 9F12 PV FUSIBILE gPV 10x38 - 12A - 1000 V c.c.
E 9F15 PV FUSIBILE gPV 10x38 - 15A - 1000 V c.c.
COD. M213546
COD. M213556
Per le altre taglie consultare catalogo completo.
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
17
17
— Portafusibili e fusibili E90 PV1500e per applicazioni fino a 1500 V c.c.
I portafusibili e fusibili E90 PV1500e sono stati appositamente sviluppati per le applicazioni fotovoltaiche. Grazie alla loro tensione nominale pari a 1500 V c.c., rappresentano la miglior soluzione per la protezione di stringhe nelle applicazioni fotovoltaiche. Le loro dimensioni estremamente compatte garantiscono una perfetta installazione in box di stringa o inverter. E90 PV1500e può essere usato in associazione con fusibili E9F PV 1500 cilindrici per tensioni fino a 1500 V c.c.
E90/32 PV1500e Corrente nominale (A)
32 (sec. IEC), 30 (sec. UL)
Tensione nominale (V)
1500 V.c.c.
Fusibile (mm)
10x85 e 10/14x85
Massima dispersione di corrente ammessa (W)
6
Frequenza nominale (Hz) Coppia di serraggio (Nm)
50/60
2..2,5
Grado di protezione
IP20
Dimensione cavo rigido (mm 2 ) Dimensione cavo flessibile (mm 2 )
0,75 - 25
0,75 - 10 (2 fili della stessa sezione)
Stabilità temperatura (°C)
90°C (acc.UL)
Altitudine
2000
PORTAFUSIBILE E91/32 PV1500e
COD. M205245
FUSIBILI 10A GPV 10x85 - 1500 V c.c.
12A GPV 10x85 - 1500 V c.c.
15A GPV 10x85 - 1500 V c.c.
COD. M205325
COD. M205335
COD. M205345
Portafusibili e fusibili
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
18
— Interruttori di manovra-sezionatori OTDC
Elevati livelli di prestazione ed efficienza energetica. Gli apparecchi OTDC sono soggetti a ridotte perdite di potenza e sono adatti nelle applicazioni con elevate temperature ambiente. Le correnti nominali non hanno derating neanche oltre 60°C. Riduzione degli ingombri, del tempo e dei costi di installazione. I sezionatori OTDC della serie XS risultano estremamente compatti, offrendo tre taglie di corrente (16-25-32A) con tensioni di utilizzo fino a 1000 V c.c. Sono disponibili tre opzioni di montaggio: a portella, su piastra di fondo e guida DIN.
SEZIONATORE 3P 16A - 1000 VDC
32A - 1000 VDC
25A - 1000 VDC
COD. OTDC16F3
COD. OTDC32F3
COD. OTDC25F3
Per taglie di correnti superiori (100 - 1000 A) in impianti con inverter centralizzato, gli Interrut- tori di manovra sezionatore OTDC ad alta efficienza delle serie S1, S2 e M sono utilizzabili per tensioni fino a 1500 V c.c.. Categorie di utilizzo DC-21B e DC-PV2.
Questa serie include le varianti -ESS con migliori performance in corto circuito fino a 100kA, per applicazioni in impianti con energy storage.
100 A - 1500 V - 2 poli
160 A - 1500 V - 2 poli
200 A - 1500 V - 2 poli
COD. OTDC100GV11
COD. OTDC160GV11
COD. OTDC200GV11
250 A - 1500 V - 2 poli
315 A - 1500 V - 2 poli
400 A - 1500 V - 2 poli
COD. OTDC250GV11
COD. OTDC315FV11
COD. OTDC400FV11
630 A - 1500 V - 2 poli
800 A - 1500 V - 2 poli
COD. OTDC630FV11
COD. OTDC800FV11
=
~
Catalogo Interruttori di manovra-sezionatori OTDC
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
19
19
— Scaricatore di sovratensione OVR PV T2…P (TS)
Per proteggere gli impianti fotovoltaici in modo sempre più efficiente, grazie al lancio dei nuovi OVR PV T2 … P (TS), ABB può ad oggi offrire un set di protezione dalle sovratensioni, completo di scaricatori T1+T2 e T2 per coprire tutte le situazioni presenti nella maggior parte degli impianti fotovoltaici. Inoltre, la ormai collaudata famiglia System pro M Compact® si arricchisce con nuovi prodotti che portano ABB a presentarsi su questo importante mercato con pari dignità dei più rinomati specialisti del settore, oltre a fornire lo stato dell’arte in sicurezza e comfort.
La nuova gamma OVR PV T2…P (TS), si compone dai seguenti modelli:
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE Tipo 2 - 40kA - 1000Vc.c.
Tipo 2 - 40kA - 1000Vc.c. con contatto di segnalazione TS
COD. OVRPV22401000
COD. OVRPV22401000TS
Tipo 2 - 40kA - 1500Vc.c.
Tipo 2 - 40kA - 1500Vc.c. con contatto di segnalazione TS
COD. OVRPV22401500
COD. OVRPV22401500TS
CARTUCCIA DI RICAMBIO Tipo 2 - 40kA - 1000 V c.c.
Tipo 2 - 40kA - 1500 V c.c.
COD. OVRPV22401000C
COD. OVRPV22401500C
Scaricatori di sovratensione per impianti fotovoltaici Tipo PV
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
20
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
21
21
LA NUOVA SERIE OVR PV T2…P (TS)
Si caratterizza inoltre per i seguenti vantaggi:
Versione con contatto di segnalazione del fine vita integrato all'interno del prodotto
L'indicatore meccanico frontale consente l'indicazione dello stato di vita avvisando sul dispositivo di protezione contro le sovratensioni
Autoprotetto dal fine vita fino a Iscpv (10kA c.c.) grazie al disconnettore termico integrato
Cartucce estraibili per un risparmio sui costi manutenzione grazie alla possibilità di effettuare sostituzioni senza dover scollegare l'alimentazione dal quadro
Cablaggio rapido a prova di errore (+;-;PE) che non richiede barrette ne altri accessori
Gamma progettata esclusivamente per la protezione di impianti fotovoltaici
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
22
— Serie EasyLine e InLine II per applicazioni con inverter di stringa fino a 800 e 1000 V a.c.
L'utilizzo di inverter di stringa per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (decine di me- gawatt) è destinato ad aumentare.
Il funzionamento a tensioni più elevate (fino a 1000V a.c.) rappresenta il trend del momento grazie alla riduzione delle perdite di trasmissione e i minori costi di cablaggio. I portafusibili per fusibili NH DIN serie InLine II e EasyLine ABB, grazie alle prestazioni migliorate, sono pronti per garantire protezione agli impianti fino a 1000 V a.c.
SERIE EASYLINE XLP NH00 fino a 125A - 1000 V
NH01 fino a 250A - 1000 V
NH2 fino a 400A - 800 V
COD. XLP00-6M8
COD. XLP1-6M10
COD. XLP2-6BC
SERIE INLINE II NH1 fino a 250A - 1000 V
NH2 fino a 400A - 1000 V
NH3 fino a 630A - 1000 V
COD. ZLBM1-3P-M12
COD. ZLBM2-3P-M12
COD. ZLBM3-3P-M12
Apparecchi con fusibili
Grid connection substation
Compact Secondary Substation
DC
AC
String inverters
AC re-combiner boxes
AC re-combiner LV panel
LV/MV transformer 2.5-5-12 MW
MW switchgear
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
23
23
— Interruttori scatolati Tmax T per corrente alternata
Interruttori scatolati Tmax T-HA 800 V a.c. Nel panorama delle proposte degli interruttori scatolati Tmax T si inserisce anche la gamma T4, T5 e T6 per applicazioni in corrente alternata fino a 1150 V a.c. Interruttori scatolati Tmax T 1000 V a.c. e 1150 V a.c. Nel panorama delle proposte degli interruttori scatolati Tmax T si inserisce anche la gamma T4, T5 e T6 per applicazioni in corrente alternata fino a 1150 V a.c.
Per informazioni di dettaglio consultare il catalogo:
CATALOGO SACE Tmax for special applications.
— Interruttori aperti Emax 2 per corrente alternata fino a 1000 V a.c.
Emax 2/E9 fino a 900 V a.c. e Emax 2/E10 per 1000V a.c Gli interruttori SACE Emax 2/E9 ed E/10 controllano in modo efficiente e semplice tutte le applicazioni eoliche e solari, assicurando la massima disponibilità e continuità di servizio. La famiglia di interruttori aperti Emax 2 per tensioni elevate è composta da E1.2/E9 utilizzabile fino a 800 V a.c. ; E2.2/E9 E4.2/E9 ed E6.2/E9 utilizzabili fino a 900V a.c. Inoltre, per E2.2 è disponibile il frame E2.2/E10 da 2500A utilizzabile per 1000 V a.c.
Per informazioni di dettaglio consultare il catalogo:
SACE Emax 2 up to 1000Vac. Optimal performance and reliability for renewables applications
— Sezionatori OTHV
La linea di sezionatori OTHV è stata appositamente progettata e testata per rispondere alle esigenze dei moderni impianti fotovoltaici, ed è in grado di operare fino a 800 VAC e 1000 VAC. Grazie alla loro robusta ed affidabile architettura, i sezionatori OTHV garantiscono una disconnessione sicura e affidabile all’interno delle architetture AC dei sistemi FV. Funzioni di sicurezza integrate (porta bloccata in posizione ON e possibilità di chiusura a lucchetto in posizione OFF per prevenire un uso accidentale), indicazioni chiare e installazione semplificata rendono la gamma OTHV una soluzione ideale per la sicurezza e la protezione negli impianti fotovoltaici di nuova generazione.
Per informazioni di dettaglio consultare il catalogo:
OTHV Switch-disconnectors Catalogue
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
24
— Relè di protezione di interfaccia con la rete CEI 0-21 Serie CM-UFD
La gamma CM-UFD di ABB comprende relè di monitoraggio alimentazione di rete multifunzio- nali, installati tra il sistema di energia rinnovabile e la rete pubblica (ad esempio instabilità di rete), guasti o manutenzione sulla rete. Rilevano eventi inusuali nella rete pubblica e automa- ticamente disconnettono e riconnettono l’impianto dell’energia rinnovabile. Tramite il display sul fronte possono essere configurati valori di tensione massima o minima in tempo reale, nonchè di massima e minima frequenza.
RELÈ DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA SPI Multifunzione, per la connessione in rete CEI 0-21 MODBUS
Multifunzione per la connessione in rete CEI 0-21 senza dialogo
COD. CMUFDM22M
COD. 1SVR560730R3400 (CMUFDM22)
— Moduli buffer Serie CP-B
I sistemi di accumulo CP-B garantiscono la continuità di servizio dei dispositivi di protezione d'interfaccia con la rete pubblica di distribuzione, evitando che avvengano interruzioni mo- mentanee oppure separazioni dalla rete stessa, al verificarsi di buchi di tensione (LVFRT- Low Voltage Fault Ride Through). Grazie ai moduli della serie CP-B, l’energia immagazzinata nel condensatore assicura continuità al carico fino a diverse centinaia di secondi, in funzione della corrente assorbita. Di dimensioni ridotte e adatti al montaggio nei quadri, garantiscono una elevata affidabilità senza bisogno di manutenzione.
MODULO BUFFER CON FUNZIONE DI UPS 24VCC - 3A 1KWS 24VCC - 20A 1KWS
COD. CPB243
COD. CPB2420
— Alimentatori
La gamma CP offre la tecnologia più avanzata in una struttura compatta di alimentatori. Gli alimentatori moderni sono componenti vitali nella maggior parte dei settori della gestione dell'energia e della tecnologia di automazione. La serie CP-E offre funzionalità e prestazioni di alto livello, con garanzia di funzionamento anche a temperature di esercizio -40°C fino a +70 °C. I dispositivi a 24 V della serie CP-E con potenza > 18 W presentano un'uscita/contatto per il monitoraggio della tensione di uscita e la diagnosi remota, hanno una tensione in uscita regolabile in continuo e una bassa dispersione di potenza.
ALIMENTATORI SERIE CP E IN:100 - 240VAC OUT: 24VDC/2.5A
ALIMENTATORI SERIE CP-S.1
IN: 85-264 V AC
IN: 85-264 V AC
OUT: 24/3.0
OUT: 24/5.0
COD. ET 699 7
COD. 1SVR320361R1000
COD. 1SVR320561R1000
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
25
25
— Contattori AF quadripolari per sistemi fotovoltaici fino a 1000V AC
La bobina a controllo elettronico offre numerosi vantaggi rispetto alle alternative convenzionali. Il basso consumo elettrico (riduzione dell'80%) della bobina consente un notevole risparmio energetico, aumentando l’efficienza complessiva dell’impianto con un utilizzo sia in c.a. che in c.c. La tecnologia AF è in grado di tollerare brevi cali di tensione e buchi di tensione. I contattori AF hanno la soppressione picchi incorporata e non richiedono limitatori di so- vratensioni aggiuntivi. La serie AF è disponibile per tensioni operative fino a 1000V, correnti in categoria AC-3 (consultare il catalogo o la scheda tecnica per il rating puntuale). Per taglie superiori completano il panorama dei contattori quadripolari le serie EK550.
AF26-40-00-11 Contattore 4P 22A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20-60V DC
AF26-40-00-13 Contattore 4P 22A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF26400011
COD. AF26400013
AF40-40-00-11 Contattore 4P 40A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20-60V DC
AF40-40-00-13 Contattore 4P 40A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF40400011
COD. AF40400013
AF52-40-00-11 Contattore 4P 53A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20 - 60V DC
AF52-40-00-13 Contattore 4P 53A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF52400011
COD. AF52400013
AF80-40-00-11 Contattore 4P 80A in AC-3 Comando bobina 24-60 VAC / 20-60V DC
AF80-40-00-13 Contattore 4P 80A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF80400011
COD. AF80400013
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
26
— Contattori AF quadripolari per sistemi fotovoltaici fino a 1000V AC
AF116-40-11-11 Contattore 4P 116A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20-60V DC
AF116-40-11-13 Contattore 4P 116A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF116401111
COD. AF116401113
AF140-40-11-11 Contattore 4P 140A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20-60V DC
AF140-40-11-13 Contattore 4P 140A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF140401111
COD. AF140401113
AF190-40-11-11 Contattore 4P 190A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20-60V DC
AF190-40-11-13 Contattore 4P 190A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF190401111
COD. AF190401113
AF205-40-11-11 Contattore 4P 205A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20-60V DC
AF205-40-11-13 Contattore 4P 205A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF205401111
COD. AF205401113
AF265-40-11-11 Contattore 4P 265A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20-60V DC
AF265-40-11-13 Contattore 4P 265A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF265401111
COD. AF265401113
AF305-40-11-11 Contattore 4P 305A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20-60V DC
AF305-40-11-13 Contattore 4P 305A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF305401111
COD. AF305401113
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
27
27
AF370-40-11-11 Contattore 4P 370A in AC-3 Comando bobina 24-60V AC / 20-60V DC
AF370-40-11-13 Contattore 4P 370A in AC-3 Comando bobina 100-250V AC/DC
COD. AF370401111
COD. AF370401113
EK550-40-11 Contattore 4P 550A in AC-3 Comando bobina 220V AC 50Hz / 220...240V AC 60Hz
EK550-40-11 Contattore 4P 550A in AC-3 Comando bobina 220...230V AC 50Hz / 230...255V AC 60Hz
COD. SK827041-EL
COD. SK827041-EM
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
28
— Tabella di scelta dei componenti per quadri di interfaccia alla rete in c.a. ABB secondo norma CEI 0-21
Corrente massima AC-3 (potenza indicativa impianto) (3)
Interruttore generale magnetotermico differenziale (1)
Relè di interfaccia CM-UFD
Contattore AF (6)
Contatto Ausiliario (5) CE5-10W0.1 CE510W01
Alimentatore switching(4) CP-E 24/2,5 ET 699 7
Buffer CP-B
18 A (11 kW)
Serie S200 min 10 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF16-40-00-11 AF16400011
CP-B24/3.0 CPB243
22 A (13,5 kW)
Serie S200 min 10 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF26-40-00-11 AF26400011
CE5-10W0.1 CE510W01
CP-E 24/2,5 ET 699 7
CP-B24/3.0 CPB243
40 A (24,5 kW)
Serie S200 min 10 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF40-40-00-11 AF40400011
CE5-10W0.1 CE510W01
CP-E 24/2,5 ET 699 7
CP-B24/3.0 CPB243
52 A (32 kW)
Serie S200 min 10 -15 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF52-40-00-11 AF52400011
CE5-10W0.1 CE510W01
CP-E 24/2,5 ET 699 7
CP-B24/3.0 CPB243
80 A (49,5 kW)
Serie Tmax XT min 15 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF80-40-00-11 AF80400011
CE5-10W0.1 CE510W01
CP-E 24/2,5 ET 699 7
CP-B24/3.0 CPB243
116 A (72 kW)
Serie Tmax XT min 15 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF116-40-11-11 AF116401111
CEL19-10 EL 198 8
CP-E 24/5 ET 666 6
CP-B24/3.0 CPB243
140 A (87 kW)
Serie Tmax XT min 15 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF140-40-11-11 AF140401111
CEL19-10 EL 198 8
CP-E 24/5 ET 666 6
CP-B24/3.0 CPB243
190 A (118 kW)
Serie Tmax XT min 15 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF190-40-11-11 AF190401111
CEL19-10 EL 198 8
CP-E 24/5 ET 666 6
CP-B24/3.0 CPB243
205 A (127 kW)
Serie Tmax XT min 15 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF205-40-11-11 AF205401111
CEL19-10 EL 198 8
CP-E 24/5 ET 666 6
CP-B24/3.0 CPB243
265 A (165kW)
Serie Tmax XT min 15 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF265-40-11-11 AF265401111
CEL19-10 EL 198 8
CP-C.1 24/20 CPC12420
CP-B24/20.0 CPB2420
305 A (190 kW)
Serie Tmax XT min 15 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF305-40-11-11 AF305401111
CEL19-10 EL 198 8
CP-C.1 24/20 CPC12420
CP-B24/20.0 CPB2420
370 A (230 kW)
Serie Tmax XT min 15 kA
CM-UFD.M22M CMUFDM22M
AF370-40-11-11 AF370401111
CEL19-10 EL 198 8
CP-C.1 24/20 CPC12420
CP-B24/20.0 CPB2420
(1) La progettazione del quadro deve essere effettuata da professionisti abilitati (2) Obbligatoria solo per impianti con potenze superiori a 20kW (3)
Corrente massima testata secondo la categoria AC-3. Secondo la norma CEI 0-21, il parametro da verificare è la corrente massima in AC3 del contattore, non la potenza. È quindi necessario che la somma delle correnti massime degli inverter collegati sia inferiore alla corrente nominale AC3 del contattore. Per semplificare il calcolo, si considera il cosφ tipico degli inverter fotovoltaici (0,9) per derivare la potenza di riferimento (4) In alternativa utilizzare alimentatori della serie CP-S (5) Si utilizza il contatto ausiliario per ambienti difficili al posto di quello standard, poiché la resistenza intrinseca del contatto standard potrebbe provocare un allarme sul CM-UFD che determinerebbe lo spegnimento dell’impianto fotovoltaico. (6) I contattori AF sono conformi all'impiego come DDI (Dispositivi di Interfaccia) secondo le varianti V3 della CEI 0-21 e V5 della CEI 0-16 introdotte dal 1 Novembre 2025, e pubblicate dal CEI. Le dichiarazioni sono disponibili su richiesta.
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
29
Fusibili di protezione ingressi di misura del relè di interfaccia (opzionale)
Fusibile di protezione relè di interfaccia (opzionale) Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 GG05 M277333
Bobina comando rincalzo (2) S2C-A1 per S200 A570992
Fusibile di protezione uscita buffer Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM4 M277343 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM25 M256283 Porta fusibile: E 91hN/325 M206573 1 x fusibile: E 9F10 AM25 M256283
Quadro consigliato
Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333 Porta fusibile: E 93hN/325 M204743 3 x fusibili: E 9F10 GG05 M277333
Gemini TG. 2
S2C-A1 per S200 A570992
Gemini TG. 2
S2C-A1 per S200 A570992
Gemini TG. 3
S2C-A1 per S200 A570992
Gemini TG. 3
5OR-C 24-30Vac/dc F/P XT1+4 15DA066322Rl
Gemini TG. 4
5OR-C 24-30Vac/dc F/P XT1+4 15DA066322Rl
Gemini TG. 5
5OR-C 24-30Vac/dc F/P XT1+4 15DA066322Rl
Gemini TG. 5
5OR-C 24-30Vac/dc F/P XT1+4 15DA066322Rl
Gemini TG. 6
5OR-C 24-30Vac/dc F/P XT1+4 15DA066322Rl
Quadro metallico
In funzione dell'interruttore generale
Quadro metallico
In funzione dell'interruttore generale
Quadro metallico
In funzione dell'interruttore generale
Quadro metallico
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
30
— Schemi di collegamento con relè di protezione di interfaccia
1. Interruttore generale DG o DGL 2. DDI: contattore onnipolare in categoria AC-3 o interruttore automatico dotato di bobina di minima e di comando motore per il riarmo automatico 3. Contatto ausiliario del DDI necessario per rea- lizzare la funzione di rincalzo* 4. Dispositivi di protezione del DDI contro il corto circuito 5. Generatore e/o sistema di conversione 6. Dispositivo di generatore (DDG) 7. Fusibile di protezione per gli ingressi di misura del CM-UFD.M22M (opzionale)
8. Bobina di sgancio necessaria per realizzare la funzione di rincalzo (P>20kW). Tale bobina può comandare il DG/DGL o il DDG 9. Alimentazione ausiliaria per CM-UFD.M22M (SPI) e dispositivo di sgancio (DDI)** 10. Fusibile di protezione per il CM-UFD.M22M 11. Alimentatore switching (230 V e.a./ 24 V e.e.) per il buffer CP-B** 12. Buffer di carica CP-B ad ultra condensatori (24 V e.e. in/out)** 13. Fusibile di protezione degli ausiliari sull'uscita del buffer CP-B 14. Morsetti di misura necessari per facilitare il test periodico in campo
* O bbligatorio per impianti di potenza superiore ai 20 kW. Per potenze inferiori, qualora non disponibile, è possibile realizzare i test e/o mettere in funzione l'impianto seguendo le istruzioni: - Entrare nel menu "Configurazione 1/0" nelsotto menu "feedback dal DDI Yl" - muovendosi con le frecce impostare: "DISATTIVATO" - Una volta confermato premere ESC per uscire. ** In conformità alla Norma CEI 0-21 in assenza di alimentazione, è necessario assicurare la funzionalità del CM-UFD.M22M e la tenuta in chiu- sura del DDI e dell'eventuale dispositivo di comando per il rincalzo, almeno per i 5 secondi richiesti. Tale funzione deve essere realizzata mediante buffer di alimentazione o UPS esterni.
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
32
— Ekip UP + - Protezione di interfaccia CEI 0-16 La nuova soluzione di monitoraggio e protezione per l'energia rinnovabile
La connessione degli Utenti Attivi con potenza superiore ai 30 kW alla rete di distribuzione pre- suppone il rispetto dei requisiti della normativa CEI 0-16 In particolare, i gruppi di generazione installati nell'impianto dell'Utente devono essere separati dalla rete quando i valori di tensione e frequenza della rete stessa sono esterni agli intervalli prescritti dalla normativa.
Tale separazione viene generalmente attuata tramite un DDI (Dispositivo Di Interfaccia) so- litamente un interruttore automatico, oppure un sezionatore o un contattore che interviene alla ricezione di un comando di apertura trasmesso da un SPI (Sistema di Protezione d'Interfaccia) L’unità multifunzionale Ekip UP + in versione CEI-016 svolge le funzioni richieste per il Sistema di Protezione d’Interfaccia.
White paper Ekip UP
Esempio di utilizzo di Ekip UP+ come relè di interfaccia
Distributore
(*)
DG
Trasformatore MT/BT
DDI
SPI
Carichi
Generazione
(*) Quadro UniSec MT, soluzione PV5, descritta in dettaglio nelle pagine successive
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
33
33
Ekip Up Relè di pRotezione di inteRfaccia cei 0-16 - Prestazione nominale: non inferiore a 5 VA; - Classe di precisione 0,5-3P; - Fattore di tensione 1,2 per 30 s per TV fase-fase; - Fattore di tensione 1,9 per 30 s per TV fase-terra. • Unità Ekip Programming: 1SDA076154R1 (indi- spensabile per la configurazione dei parametri tramite il software Ekip Connect 3) Ekip Up Relè di pRotezione di inteRfaccia cei 0-16 • Nr.2 TV BT/BT per isolare gli ingressi voltmetrici (a prescindere dalla tensione di impianto) che de- vono rispondere ai requisiti della norma CEI-016 (8.8.7.6): Il codice bundle Ekip UP + CEI 0-16 (1SDA107690R1) integra già tutti i moduli in accordo alla CEI 0-16. In aggiunta vanno sempre previsti:
comunicazione così come alla piattaforma in cloud aBB ability tM eDCS pronta all’uso, ren- dendo l’implementazione del monitoraggio plug&play. comunicazione così come alla piattaforma in cloud aBB ability tM eDCS pronta all’uso, ren- dendo l’implementazione del monitoraggio plug&play. Aggiungendo un modulo di comunicazione a cartuc- cia Ekip Com Modbus, con protocollo tradizionale Modbus RTU/RS-485 o il più avanzato e veloce Mo- dbus TCP/IP, è’ possibile utilizzare Ekip UP + CEI-016 come master di Sensorfact verso altri dispositi- vi ABB integrabili nella piattaforma, in modo da monitorare l’intero impianto (incluso il contributo delle rinnovabili). Si consiglia di scegliere la calibrazione del «rating plug» più idoneo all’impianto (in dotazione con Ekip UP + CEI-016 viene fornito il rating plug da 1600A). Per questa soluzione si prestano ad essere utilizzati i sensori di corrente aperti tipo C di cui un esempio potrebbe essere il codice 1SDA083373R1 relativo a sensori C 120 4 poli idonei fino a 4000A e per sbarre 2x100x10 mm. Inoltre, dotando Ekip UP + CEI-016 di cartuccia Ekip Com Hub è possibile moni- torare Ekip UP + via Cloud attraverso la piattaforma Sensorfact .
14
14
— Soluzioni — Soluzioni
1SDA076154R1
— Ekip UP come sistema di monitoraggio — Ekip UP come sistema di monitoraggio il monitoraggio dell’energia prodotta da fonti rin- novabili è fondamentale per valutare il ritorno eco- nomico del relativo investimento. Se sono tipicamente presenti sistemi di supervi- sione locale nei grandi parchi, questi non sono così frequenti negli impianti di generazione distri- buita quali ad esempio tetti solari o mini-idro. ekip Up, protagonista dell’architettura aBB abi- lity tM , consente la connessione diretta dei propri dati a sistemi di gestione energetica da remoto. il monitoraggio dell’energia prodotta da fonti rin- novabili è fondamentale per valutare il ritorno eco- nomico del relativo investimento. Se sono tipicamente presenti sistemi di supervi- sione locale nei grandi parchi, questi non sono così frequenti negli impianti di generazione distri- buita quali ad esempio tetti solari o mini-idro. ekip Up, protagonista dell’architettura aBB abi- lity tM , consente la connessione diretta dei propri dati a sistemi di gestione energetica da remoto. 1SVR320361R1000 EKIP CONNECT 3
• Software di programmazione gratuito: Ekip Connect 3
- Nelle installazioni solari, l’unità digitale è tipi- camente collocata a livello di generale di im- pianto e può ricevere le informazioni di cor- rente e stato dei combiner di stringa (fino a 96) con la connessione alle interfacce CMS700 e ekip Signalling Modbus tCp consentendo la realizzazione di un’architettura immediata al cloud. - essendo tutto integrato a bordo del relè non sono necessari gateway esterni con relativo cablaggio e messa in servizio. COD. 1SDA107690R1 - Nelle installazioni solari, l’unità digitale è tipi- camente collocata a livello di generale di im- pianto e può ricevere le informazioni di cor- rente e stato dei combiner di stringa (fino a 96) con la connessione alle interfacce CMS700 e ekip Signalling Modbus tCp consentendo la realizzazione di un’architettura immediata al cloud. - essendo tutto integrato a bordo del relè non sono necessari gateway esterni con relativo cablaggio e messa in servizio.
• Per l’alimentazione invece è necessario: CP-S.1 24/3.0 (codice 1SVR320361R1000) o equivalente.
- ekip Up invia i propri 3000 dati misurati a sis- temi locali tramite 9 e ridondanti protocolli di - ekip Up invia i propri 3000 dati misurati a sis- temi locali tramite 9 e ridondanti protocolli di Ekip UP + è un relè completo che oltre ad agire come SPI può coprire molte altre funzionalità. In par- ticolare, applicando appositi sensori di corrente in sostituzione dei ponticelli inseriti di serie su Ekip UP + CEI-016 è possibile proteggere e monito- rare la linea di BT in corrente, tensione, potenza ed energia. I sensori di corrente da abbinare ad Ekip UP + sono disponibili nel catalogo tecnico.
Ekip UP per la connessione a ABB Ability TM EDCS Ekip UP per la connessione a ABB Ability TM EDCS
ABB Ability TM
Ekip UP + per la connessione a Sensorfact
Cloud Platform
ABB Ability TM
ABB Ability TM
ABB Ability TM
Cloud Platform
ABB Ability TM
ABB Ability TM
Ekip Com Hub
Ekip Com Hub
Modbus RS-485
Modbus TCP
Modbus RS-485
Modbus TCP
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
34
— LITE PANEL PRO Pannello fronte quadro con datalogger
ABB Lite Panel Pro è un pannello touchscreen da fronte quadro all’avanguardia per tutte le esigenze di monitoraggio.
Lite Panel Pro consente di monitorare i parametri energetici dei dispositivi di bassa tensione con una visualizzazione in locale (da pannello e web server) e/o sul cloud tramite la connessione alla piattaforma Sensorfact. Con Lite Panel Pro è possibile integrare generici dispositivi tramite protocollo di comunicazione Modbus in maniera semplificata, con una logica a template che consente di uniformare i dati letti per monitorarli insieme agli altri dispositivi dell’impianto.
Per informazioni di dettaglio consultare il catalogo:
ABB Brochure Lite Panel Pro
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO
35
35
— InSite SCU200 Gateway e control unit per la gestione dell’energia
L'unità SCU200 è in grado di raccogliere misure e informazioni da diverse tipologie di dispositivi, come ad esempio contatori di energia EQ Meter, multimetri D1M, analizzatori di rete M4M e interruttori Tmax XT ed Emax 3. SCU200 può integrare infatti contemporaneamente: • fino a 16 dispositivi Modbus RTU • fino a 16 dispositivi Modbus TCP • fino a 32 sensori di corrente, moduli di I/O e contatti ausiliari smart via InSite bus (possibilità di collegare 160 sensori di corrente grazie ai moduli di espansione INS-HUB) Calcola l’energia e visualizza gli stati a livello di singola linea e confronta i valori memorizzati per periodo o per dispositivo. Il suo web server integrato offre un accesso intuitivo ai dati misurati, alle impostazioni di configurazione ed ai parametri di sistema, fornendo un’interfaccia unica sia per il monitoraggio che per la messa in servizio. Monitoraggio remoto di un’ampia gamma di dispositivi collegati, tra cui interruttori, contatori, sensori di corrente ma anche inverter fotovoltaici, dispositivi di ricarica per le auto elettriche o pompe di calore.
Per informazioni di dettaglio consultare il catalogo:
Brochure Sistema di gestione dell'energia InSite SCU200
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52Powered by FlippingBook