Soluzioni di fissaggio ABB

117

— Calze e spiraline Calza autoavvolgente - Ritardante alla fiamma

Caratteristiche • Calza autoavvolgente in poliestere mono e multifilamento ritardante alla fiamma • Progettata per la protezione ed il contenimento dei fasci • La sua costruzione con un grado di copertura del 100% offre un'eccellente resistenza al taglio e all'abrasione • A differenza delle calze trecciate tradizionali, questo prodotto non richiede calore per sigillare le estremità • Grazie al suo design avvolgente, può essere installata su cablaggi con conduttori già terminati o da terminare • Bind-It® è disponibile in misure nominali da 5mm a 50mm

Informazioni tecniche • Materiale: Poliestere mono e multifilamento • Temperatura di esercizio: da -50°C a +125°C • Temperatura di fusione: +240°C • Automotive temperature class: T3 • Colore: Nero • Test di infiammabilità: Secondo la norma EN 45545-2: HL3 Secondo la norma NF F 16 101: I2-F1 • Test di infiammabilità: Secondo la norma NF-EN-ISO 11925-2 • Resistenza all'abrasione: PSA D44 1722: R8 • Opacità dei fumi: NFX 10-702-1; 10-702-2: Approvazione; Indice fumi: I2 • Indice di ossigeno: Secondo la norma EN 45545-2: 37,5%

• Rigidità dielettrica: da 1kVAC • Altre proprietà: Halogen free

— Calza autoavvolgente - Ritardante alla fiamma

Misura nominale

Lunghezza mini-bobina

[mm]

[m]

Codice prodotto CPS05W-150-FR-EU CPS08W-100-FR-EU CPS13W-50-FR-EU CPS19W-25-FR-EU CPS25W-25-FR-EU CPS29W-15-FR-EU

5 8

150 100

13 19 25 29

50 25 25 15

CPS32W-15-FR-EU

32

15

CPS38W-15-FR-EU CPS50W-15-FR-EU

38 50

15 15

Misure

* La misura nominale è determinata avvolgendo il prodotto attorno a un supporto di diametro noto per ottenere 90 gradi di sovrapposizione (valore medio).

Powered by