SOLUZIONI DI FISSAGGIO RAGGRUPPA, PROTEGGI E GESTISCI FACILMENTE I TUOI CAVI
120
— Calze e spiraline Spiraline
Caratteristiche • Per la protezione di fasci da 4mm a 130mm • Installabile per ottenere maggiore flessibilità o spessore al fine di aumentare la resistenza all'abrasione, isolamento e rigidità • Taglio antiorario • Fornita in sacchetti con Euroslot • Disponibile in polietilene naturale e nero resistente ai raggi UV
Informazioni tecniche • Materiale: Polietilene
• Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C • Colore: Naturale o nera resistente ai raggi UV • Grado di infiammabilità: UL 94 HB • Altre proprietà: Nero resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
— Spiraline
Diametro del fascio min. - max.
Diametro esterno
Passo Spessore nominale
Lunghezza
Codice prodotto SRPE-6-9 SRPE-8-9 SRPE-10-9 SRPE-12-9 SRPE-15-9 SRPE-19-9 SRPE-24-9 SRPE-6-0 SRPE-8-0 SRPE-10-0 SRPE-12-0 SRPE-15-0 SRPE-19-0 SRPE-24-0
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] 4 - 50 6 - 60
[m]
Colore
Naturale Naturale Naturale Naturale Naturale Naturale Naturale
6,0 8,0
7,0
0,5 0,5 0,8 0,9 1,0 1,3 1,5 0,5 0,5 0,8 0,9 1,0 1,3 1,5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10,8 11,4 13,9 15,0 18,2 19,6
10,0 12,0 15,0 19,0 24,0
7,5 - 60
9 - 65
12 - 70
15 - 100 20 - 130
Nero resistenti UV Nero resistenti UV Nero resistenti UV Nero resistenti UV Nero resistenti UV Nero resistenti UV Nero resistenti UV
6,0 8,0
7,0
4 - 50 6 - 60
10,8 11,4 13,9 15,0 18,2 19,6
10,0 12,0 15,0 19,0 24,0
7,5 - 60
9 - 65
12 - 70
15 - 100 20 - 130
Misure
Spessore nominale
Diametro esterno
Passo
Powered by FlippingBook