ABB Installation Products Ambienti a rischio contaminazione…

I NSTALLAT ION PRODUCTS , AMB I ENT I A R I SCH IO CONTAMI NAZ IONE PER I CAV I FACC I AMO DI TUTTO

7

— Gestione cavi La leggendaria Ty-Rap® Blu Rilevabile

Una fascetta che spicca: la Ty-Rap blu, progettata per essere rilevabile facilmente nelle tue produzioni.

Non è solo il colore che la distingue dalle altre, infatti l'affidabilità di una Ty-Rap si unisce allo speciale polimero rilevabile, una tecnologia proprietaria ABB che non può mancare sul tuo impianto!

Perfette per essere rilevate all’interno degli impianti, grazie al colore blu ma non solo! Contengono uno speciale composto polimerico che, grazie alla presenza di un compound metallico, risulta rilevabile ai metal detector e ai raggi-X. Il colore blu la rende facilmente riconoscibile dai sistemi di rilevazione ottica.

Utilizzabili in impianti con lavorazioni a secco o con liquidi Abbiamo progettato una specifica linea realizzata in polipropilene galleggiante adatta ad essere impiegata in cicli produttivi che impiegano liquidi

1,5mm

La qualità di TY Rap, l’applicazione per i tuoi bisogni Una fascetta dal design appositamente studiato che elimina le rotture improvvise e aumenta l'affidabilità e la tenuta del fissaggio nel tempo

Rileviamo anche i frammenti più piccoli, gli unici a partire da 1,5 mm Garantiamo la possibilità di rilevare frammenti a partire da 1,5 mm, la misura rilevabile più piccola sul mercato

Dentino metallico e geometria liscia, per favorire il grip e il lavaggio

Il dentino in acciaio inox 316 e la geometria liscia priva di spigoli e cremagliera agevolano la pulizia della fascetta limitando la possibilità di sedimentazione dello sporco

Informazioni tecniche • Materiale fascetta: poliammide 6.6 o polipropilene • Materiale dentino di serraggio: Acciaio inossidabile 316 • Range temperatura di esercizio: da -40°C a +85°C • Colore: Blu vivo • Grado di infiammabilità: UL 94 HB • Altre caratteristiche: Prive di alogeni e silicon • Conforme alle direttive RoHS

Resistenza ai raggi UV, adatte a tutti i tipi di impianti Le fascette ABB sono UV resistant, utilizzabili in applicazioni indoor ma anche per l’esterno

Powered by