8
FASCETTE RILEVABILI IN NYLON (NDT)
Codice
Descrizione
Confezione
TY523MR-NDT
TYRAP PA6,6 RILEVABILE 2,3X93 BLU 100PZ TYRAP PA6.6 RILEVABILE 2.3X92 BLU 100PZ TYRAP PA6,6 RILEVABILE 3,6X140 BLU 100PZ TYRAP PA6.6 RILEVABILE 3.6X140 BLU 100PZ TYRAP PA6,6 RILEVABILE 4,6X186 BLU 100PZ TYRAP PA6.6 RILEVABILE 4.8X290 BLU 100PZ TYRAP PA6,6 RILEVABILE 4,8X361 BLU 100PZ TYRAP PA6,6 RILEVABILE 6,9X345 BLU 100PZ TYRAP PA6.6 RILEVABILE 7X340 BLU 50PZ
100pz 100pz 100pz 100pz 100pz 100pz 100pz
TY523M-NDT / TY523MR-NDT *
TY524MR-NDT
TY524M-NDT / TY524MR-NDT *
TY525MR-NDT TY5253M-NDT TY528MR-NDT TY527MR-NDT
50pz 50pz
TY527M-NDT / TY527MR-NDT *
* Nel corso del 2021 i codici TY523M-NDT, TY524M-NDT, TY527M-NDT verranno aggiornati e sostituiti con la nuova versione qui indicata
FASCETTE RILEVABILI GALLEGGIANTI IN POLIPROILENE (PP)
Codice
Descrizione
Confezione
TY523M-PDT TY525M-PDT TY527M-PDT TY528M-PDT
TYRAP PP RILEVABILE 2.3X92 BLU 100PZ TYRAP PP RILEVABILE 4.8X186 BLU 100PZ TYRAP PP RILEVABILE 7X340 BLU 50PZ TYRAP PP RILEVABILE 4.8X361 BLU 100PZ
100pz 100pz
50pz
100pz
BASETTE DI MONTAGGIO
Codice
Descrizione
Confezione
TC5344A-NDT TC5344A-PDT TC344A-NDT TC5347A-NDT TC5347A-PDT TC347A-NDT
BASETTA NDT ADES/VITE 4V 19X19 BLU 100PZ BASETTA PDT ADES/VITE 4V 19X19 BLU 100PZ BASETTA NDT ADES/VITE 4V 19X19 BLU 1000PZ BASETTA NDT ADES/VITE 2V 29X29 BLU 100PZ BASETTA PDT ADES/VITE 2V 29X29 BLU 100PZ BASETTA NDT ADES/VITE 2V 29X29 BLU 1000PZ
100pz 100pz
1000pz
100pz 100pz
1000pz
SUPPORTI A SELLA
Codice
Descrizione
Confezione
TC5141-NDT TC5141-PDT TC141-NDT TC5142-NDT TC5142-PDT TC142-NDT
BASE SELLA NDT 11.1X17 BLU 100PZ BASE SELLA PDT 11.1X17 BLU 100PZ BASE SELLA NDT 11.1X17 BLU 500PZ BASE SELLA NDT 14.2X23.4 BLU 100PZ BASE SELLA PDT 14.2X23.4 BLU 100PZ BASE SELLA NDT 14.2X23.4 BLU 500PZ
100pz 100pz 500pz 100pz 100pz 500pz
BASI A VITE MINIATURIZZATE
Codice
Descrizione
Confezione
TC5102-NDT TC102-NDT TC102-PDT
BASE MINI NDT VITE M4 13X19 BLU 100PZ BASE MINI NDT VITE M4 13X19 BLU 1000PZ BASE MINI PDT VITE M4 13X19 BLU 1000PZ
100pz 100pz
1000pz
BASI A BASSO PROFILO
Codice
Descrizione
Confezione
TC5342A-NDT TC5342A-PDT TC342A-NDT
BASE BASSO PROF NDT ADES 29X19 BLU 100PZ BASE BASSO PROF PDT ADES 29X19 BLU 100PZ BASE BASSO PROF NDT ADES 29X29 BLU 1000PZ
100pz 100pz
1000pz
Per l’installazione delle fascette è sempre raccomandato l’utilizzo degli utensili appositi come i tirafascette ERG50 e ERG120.
Powered by FlippingBook