INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
244
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS202CR M 10000 110 V tipo A y , caratteristica C
DS202CR M 110 V tipo A, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA). Questa particolare serie di dispositivi prevede una tensione minima di funzionamento del tasto di prova di 110 V.
Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC 61009-1; IEC 61009-2-1 Icn=10000 A
DS202CR M 110V
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
2
30
6
DS202CR M C6 A30 110V DS202CR M C10 A30 110V DS202CR M C13 A30 110V DS202CR M C16 A30 110V DS202CR M C20 A30 110V DS202CR M C25 A30 110V DS202CR M C32 A30 110V DS202CR M C40 A30 110V
2CSR772199R1064 DS202CRMC6A30V1
0,24 0,24 0,24 0,24
5 5 5 5 5 5 5 5
10 13 16 20 25 32 40
2CSR772199R1104 2CSR772199R1134 2CSR772199R1164 2CSR772199R1204 2CSR772199R1254 2CSR772199R1324
DS202CRMC10A30V1 DS202CRMC13A30V1 DS202CRMC16A30V1
DS202CRMC20A30V1 0,24 DS202CRMC25A30V1 0,24 DS202CRMC32A30V1 0,24
2CSR772199R1404 DS202CRMC40A30V1 0,24
Powered by FlippingBook