243
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS202CR M 10000 tipo A y APR (anti perturbazione ) , caratteristica B e C
DS202CR M tipo A APR, caratteristica B Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30mA); ottimo compromesso tra sicurezza e continuità del servizio grazie a una maggiore immunità agli interventi intempestivi.
Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A Resistenza agli scatti intempestivi (onda8/20): 3000 A
DS202CR M
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRMB6APR30 DS202CRMB10APR30 DS202CRMB13APR30 DS202CRMB16APR30
kg
pz.
2
30
6
DS202CR M B6 APR30 DS202CR M B10 APR30 DS202CR M B13 APR30 DS202CR M B16 APR30 DS202CR M B20 APR30 DS202CR M B25 APR30 DS202CR M B32 APR30 DS202CR M B40 APR30 DS202CR M B6 APR300 DS202CR M B10 APR300 DS202CR M B13 APR300 DS202CR M B16 APR300 DS202CR M B20 APR300 DS202CR M B25 APR300 DS202CR M B32 APR300 DS202CRMB40APR300
2CSR772440R1065 2CSR772440R1105 2CSR772440R1135 2CSR772440R1165 2CSR772440R1205 2CSR772440R1255 2CSR772440R1325 2CSR772440R1405 2CSR772440R3065 2CSR772440R3105 2CSR772440R3135 2CSR772440R3165 2CSR772440R3205 2CSR772440R3255 2CSR772440R3325 2CSR772440R3405
0,24 0,24 0,24 0,24
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 13 16 20 25 32
DS202CRMB20APR30 0,24
DS202CRMB25APR30 DS202CRMB32APR30
0,24 0,24
DS202CRMB40APR30 0,24
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
300
6
10 13 16 20 25 32 40
Contattare il servizio clienti per conoscere prezzi e disponibilità
DS202CR M tipo A APR, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30mA); ottimo compromesso tra sicurezza e continuità del servizio grazie a una maggiore immunità agli interventi intempestivi.
Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A Resistenza agli scatti intempestivi (onda8/20): 3000 A
DS202CR M
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRMC6APR30
kg
pz.
2
30
6
DS202CR M C6 APR30 DS202CR M C10 APR30 DS202CR M C13 APR30 DS202CR M C16 APR30 DS202CR M C20 APR30 DS202CR M C25 APR30 DS202CR M C32 APR30 DS202CR M C40 APR30
2CSR772440R1064 2CSR772440R1104 2CSR772440R1134 2CSR772440R1164 2CSR772440R1204 2CSR772440R1254 2CSR772440R1324 2CSR772440R1404
0,24
5 5 5 5 5 5 5 5
10 13 16 20 25 32 40
DS202CRMC10APR30 0,24 DS202CRMC13APR30 0,24 DS202CRMC16APR30 0,24 DS202CRMC20APR30 0,24 DS202CRMC25APR30 0,24 DS202CRMC32APR30 0,24 DS202CRMC40APR30 0,24
Powered by FlippingBook