255
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS203NC 6000 tipo A y APR (anti perturbazione), caratteristica C
DS203NC tipo A APR - curva C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti trifase; protezione dagli ef - fetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti in - diretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn = 30 mA). Ottimo compromesso tra sicurezza e continuità di servizio grazie a una maggiore immunità agli interventi intempes- tivi.
Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn =6000 A Resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20) = 3000 A
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
3P+N 30
6 8
DS203NC C6 APR30 DS203NC C8 APR30
2CSR256440R1064 DS3NC6R30 2CSR256440R1084 DS3NC8R30
0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1
10 13 16 20 25 32
DS203NC C10 APR30 2CSR256440R1104 DS3NC10R30 DS203NC C13 APR30 2CSR256440R1134 DS3NC13R30 DS203NC C16 APR30 2CSR256440R1164 DS3NC16R30 DS203NC C20 APR30 2CSR256440R1204 DS3NC20R30 DS203NC C25 APR30 2CSR256440R1254 DS3NC25R30 DS203NC C32 APR30 2CSR256440R1324 DS3NC32R30
3P+N 300
6 8
DS203NC C6 APR300 2CSR256440R3064 DS203NC C8 APR300 2CSR256440R3084 DS203NC C10 APR300 2CSR256440R3104 DS203NC C13 APR300 2CSR256440R3134 DS203NC C16 APR300 2CSR256440R3164 DS203NC C20 APR300 2CSR256440R3204 DS203NC C25 APR300 2CSR256440R3254 DS203NC C32 APR300 2CSR256440R3324
10 13 16 20 25 32
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS203NC 6000 tipo A y S, caratteristica C
DS203NC tipo A S - curva C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti trifase; protezione dagli ef - fetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette con un ritardo di intervento che consente di realizzare la selettivita con gli apparecchi di tipo istantaneo po- sizionati a valle (per altre informazioni sulla selettivita consultare gli approfondimenti tec- nici).
Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=6000 A
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
3P+N 300
32
DS203NC C32 A S300 2CSR256240R3324 DS3NC32S300
0,480 1
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook