INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
254
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS203NC 6000 tipo A y , caratteristica B e C
DS203NC tipo A - curva B Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti trifase; protezione dagli ef - fetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti in - diretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).
Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=6000 A
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
3P+N 30
6 8
DS203NC B6 A30 DS203NC B8 A30 DS203NC B10 A30 DS203NC B13 A30 DS203NC B16 A30 DS203NC B20 A30 DS203NC B25 A30 DS203NC B32 A30 DS203NC B6 A300 DS203NC B8 A300 DS203NC B10 A300 DS203NC B13 A300 DS203NC B16 A300 DS203NC B20 A300 DS203NC B25 A300 DS203NC B32 A300
2CSR256140R1065 DS3NB6A30 2CSR256140R1085 DS3NB8A30 2CSR256140R1105 DS3NB10A30 2CSR256140R1135 DS3NB13A30 2CSR256140R1165 DS3NB16A30 2CSR256140R1205 DS3NB20A30 2CSR256140R1255 DS3NB25A30 2CSR256140R1325 DS3NB32A30 2CSR256140R3065 DS3NB6A300 2CSR256140R3085 DS3NB8A300 2CSR256140R3105 DS3NB10A300 2CSR256140R3135 DS3NB13A300 2CSR256140R3165 DS3NB16A300 2CSR256140R3205 DS3NB20A300 2CSR256140R3255 DS3NB25A300 2CSR256140R3325 DS3NB32A300
0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1
10 13 16 20 25 32
300
6 8
10 13 16 20 25 32
DS203NC tipo A - curva C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti trifase; protezione dagli ef - fetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti in - diretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).
Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=6000 A
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
3P+N 30
6 8
DS203NC C6 A30 DS203NC C8 A30 DS203NC C10 A30 DS203NC C13 A30 DS203NC C16 A30 DS203NC C20 A30 DS203NC C25 A30 DS203NC C32 A30 DS203NC C6 A300 DS203NC C8 A300 DS203NC C10 A300 DS203NC C13 A300 DS203NC C16 A300 DS203NC C20 A300 DS203NC C25 A300 DS203NC C32 A300
2CSR256140R1064 DS3NC6A30 2CSR256140R1084 DS3NC8A30 2CSR256140R1104 DS3NC10A30 2CSR256140R1134 DS3NC13A30 2CSR256140R1164 DS3NC16A30 2CSR256140R1204 DS3NC20A30 2CSR256140R1254 DS3NC25A30 2CSR256140R1324 DS3NC32A30 2CSR256140R3064 DS3NC6A300 2CSR256140R3084 DS3NC8A300 2CSR256140R3104 DS3NC10A300 2CSR256140R3134 DS3NC13A300 2CSR256140R3164 DS3NC16A300 2CSR256140R3204 DS3NC20A300 2CSR256140R3254 DS3NC25A300 2CSR256140R3324 DS3NC32A300
0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1
10 13 16 20 25 32
300
6 8
10 13 16 20 25 32
Powered by FlippingBook