System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

258

— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS800

Norme di riferimento

Caratteristiche elettriche

Tipo (forma d’onda della dispersione rilevata) Poli Sensibilità nominale I∆n

A A V V V

DS800P

Corrente nominale In Tensione nominale Ue Tensione di isolamento Ui

Tensione di funzionamento del tasto di prova Ut

Frequenza nominale

Hz kA kA kA kA kA

Potere di interruzione nominale estremo di corto circuito Icu

240/415 V c.a. 254/440 V c.a. 289/500 V c.a. 400/690 V c.a. 240/415 V c.a.

Potere di interruzione nominale di corto circuito di servizio Ics Tensione nominale di tenuta a impulso (1.2/50) Uimp

kV kV

Tensione di prova dielettrica a freq. ind. per 1 min.

Caratteristica

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In D**: 10 In ≤ Im ≤ 20 In K**: 10 In ≤ Im ≤ 16 In

Resistenza alla corrente impulsiva VDE 0432 Parte 2 (onda 8/20)

A

Caratteristiche meccaniche

Leve Durata elettrica

cicli (OFF-ON-OFF) cicli (OFF-ON-OFF)

Durata meccanica

Grado di protezione involucro terminali Condizioni ambientali (caldo umido) secondo IEC/EN 60068-2-30

°C/RH

Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ + 35 °C)

°C °C

Temperatura di stoccaggio

Installazione

Cavi

flessicili

mm 2 mm 2

rigidi

Coppia di serraggio

Nm

Montaggio

Dimensioni e pesi

Dimensioni (A x P x L)

2P 3P 4P 2P 3P 4P

mm mm mm

Peso

g g g

Accoppiamento con elementi ausiliari

contatto ausiliario contatto ausiliario/di segnalazione

bobina di aperura bobina di minima tensione

* 1A sulle versioni 2P e 4P, 0.3A solo su versione 4P. ** come specificato dalla Norma IEC/EN 60947-2 l’apparecchio sopporta Im ≤ 6 In con garanzia di non intervento.

Powered by