259
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS800
DS800P A
DS800P A S
DS800P A AP-R
IEC/EN 60947-2 A
A
A
2P, 3P, 4P
2P,4P
2P, 3P, 4P
0.3
0.3-1(*)
0.03
125 240/415-400/690 690 195-690 50/60 50
50 30 10
50 30 10
30 10
4.5
4.5
4.5
40
40
40
6 2.5 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
- 3000 nera (megnetotermico) sigillabile in posizione ON-OFF + blu (differenziale) azionabile solo da posizione OFF 1000 5000
8000
IP40 IP20 28 cicli con 55°C/90-96% e 25°C/95-100%
-25…+60 -40…+70
25…50 25…70 3.5Nm su guida DIN EN 60715 (35 mm) tramite fissaggio rapido 108,2 x 82,3 x 138
108,2 x 82,3 x 200,5 108,2 x 82,3 x 227,5 803
1153 1453
sì sì
sì sì
Powered by FlippingBook