261
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS800 tipo A AP-R
DS800S AP-R, tipo A Funzione: protezione dagli effetti della corrente di dispersione alternata sinusoidale; fornisce il miglior compromesso tra sicurezza e continuità di servizio grazie alla resistenza agli interventi intempestivi; protezione dai contatti indiretti e ulteriore protezione da quelli diretti (IΔn=30 mA); comando e isolamento di carichi resistivi e induttivi. Applicazione: industriale. Norme di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu = 50 kA
Poli Curva
Sensibilità IΔn [mA]
Corrente nominale [A]
Peso unit. [kg] 0.803 0.803 0.803 0.803 1.153 1.153 1.153 1.153 1.453 1.453 1.453 1.453
Conf.
Descrizione
caratter,
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
pz.
2
B C D K B C D K B C D K
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
DS802P-B125/ 0.03AP-R 2CCG001338R0001 DS802P-C125/ 0.03AP-R 2CCG001339R0001 DS802P-D125/ 0.03AP-R 2CCG001340R0001 DS802P-K125/ 0.03AP-R 2CCG001341R0001 DS803P-B125/ 0.03AP-R 2CCG001342R0001 DS803P-C125/ 0.03AP-R 2CCG001343R0001 DS803P-D125/ 0.03AP-R 2CCG001344R0001 DS803P-K125/ 0.03AP-R 2CCG001345R0001 DS804P-B125/ 0.03AP-R 2CCG001346R0001 DS804P-C125/ 0.03AP-R 2CCG001347R0001 DS804P-D125/ 0.03AP-R 2CCG001348R0001 DS804P-K125/ 0.03AP-R 2CCG001349R0001
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
DS800P AP-R Type
4
Powered by FlippingBook