INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
260
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS800 tipo A e A Selettivo
DS800P tipo A Funzione: protezione da sovraccarichi e corto circuiti; protezione dagli effetti della corrente di dispersione alternata sinusoidale; protezione dai contatti indiretti; comando e isolamento di carichi resistivi e induttivi. Applicazione: industriale. Norme di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu = 50 kA
Poli Curva
Sensibilità IΔn [mA]
Corrente nominale [A]
Peso unit. [kg] 0.803 0.803 0.803 0.803 1.153 1.153 1.153 1.153 1.453 1.453 1.453 1.453
Conf.
Descrizione
caratter,
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
pz.
2
B C D K B C D K B C D K
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
DS802P-B125/0.3A 2CCG001310R0001 DS802P-C125/0.3A 2CCG001311R0001 DS802P-D125/0.3A 2CCG001312R0001 DS802P-K125/0.3A 2CCG001313R0001 DS803P-B125/0.3A 2CCG001314R0001 DS803P-C125/0.3A 2CCG001315R0001 DS803P-D125/0.3A 2CCG001316R0001 DS803P-K125/0.3A 2CCG001317R0001 DS804P-B125/0.3A 2CCG001318R0001 DS804P-C125/0.3A 2CCG001319R0001 DS804P-D125/0.3A 2CCG001320R0001 DS804P-K125/0.3A 2CCG001321R0001
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
DS800P A type
4
DS800P tipo A selettivo Funzione: protezione da sovraccarichi e corto circuiti; protezione dagli effetti della corrente di dispersione alternata sinusoidale con un ritardo di intervento intenzionale, che consente di operare la selettività con gli apparecchi instantanei a valle (per ulteriori informazioni sulla selettività vedere la guida tecnica); protezione dai contatti indiretti; comando e isolamento di carichi resistivi e induttivi. Applicazione: industriale. Norme di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu = 50 kA
Poli Curva
Sensibilità IΔn [mA]
Corrente nominale [A]
Peso unit. [kg] 0.803 0.803 0.803 0.803 1.453 1.453 1.453 1.453 1.453 1.453 1.453 1.453
Conf.
Descrizione
caratter,
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
pz.
2
B C D K B
1000 1000 1000 1000
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
DS802P-B125/1AS 2CCG001322R0001 DS802P-C125/1AS 2CCG001323R0001 DS802P-D125/1AS 2CCG001324R0001 DS802P-K125/1AS 2CCG001325R0001 DS804P-B125/0.3AS 2CCG001326R0001 DS804P-B125/1AS 2CCG001327R0001 DS804P-C125/0.3AS 2CCG001328R0001 DS804P-C125/1AS 2CCG001329R0001 DS804P-D125/0.3AS 2CCG001330R0001 DS804P-D125/1AS 2CCG001331R0001 DS804P-K125/0.3AS 2CCG001332R0001 DS804P-K125/1AS 2CCG001333R0001
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
300
1000
C
300
DS800P AS type
1000
D
300
1000
K
300
1000
Powered by FlippingBook