INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
264
— Relè differenziali RD2
Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio
[V]
230÷400 c.a. (RD2) e 48÷150 c.a./c.c. (RD2-48)
Frequenza di esercizio
[Hz]
50÷60
Tipo
A
Temperatura di esercizio
[°C] [W]
-5…+40
Potenza assorbita
<3,4, 230 V c.a.
Regolazione
[A]
0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2
RD2
Regolazione tempo di intervento [s]
Isantaneo; 0,3; 0,5; 1; 2; 5 10 a 250 V c.a. (Ohmico)
Capacità contatto
[A]
Tipo di contatto
NC-C-NA
Moduli
[No.]
2
Grado di protezione Norme di riferimento
IP20
IEC/EN 62020
Relè differenziali RD2 Relè differenziale con trasformatore toroidale esterno in grado di rilevare correnti di disper- sione. Attraverso il minidip è possibile impostare la sensibilità e il tempo di intervento.
Tensione di esercizio
Descrizione
Peso unit.
Conf.
[V]
Tipo RD2
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
230…400 c.a.
2CSM142120R1201 EG 316 2 2CSM242120R1201 EG 413 7
0.125 1 0.125 1
48…150 c.a./c.c.
RD2-48
Powered by FlippingBook