System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

265

— Residual current relays RD3

Caratteristiche tecniche

RD3/RD3-48

RD3M/RD3M-48

RD3P/RD3P-48

Tensione di esercizio

RD3: 230-400 Vc.a. +10% / -15% RD3-48: 12-48 Vc.a./ Vc.c. +10% / -15%

RD3M: 230-400 Vc.a. +10% / -15% RD3M-48: 12-48 Vc.a./ Vc.c. +10% / -15%

RD3P: 230-400 Vc.a. +10% / -15% RD3P-48: 12-48 Vc.a./ Vc.c. +10% / -15%

Frequenza di esercizio

50-60 Hz

Filtro di frequenza

-

Sì

Sì

Tipo

A (fino a I Δn=5 A) AC (per altre sensibilità)

RD3

Temperatura di esercizio

-25….+70 °C

Potenza assorbita

<3,6 W (RD3, RD3M, RD3P), <600 mW RD3-48, RD3M-48, RD3P-48) 0,03-0,1-0,3-0,5-1-2-3-5-10-30 A

Regolazione sensibilità I Δ n

Regolazione tempo di intervento Δ t

0-0,06-0,2-0,3-0,5-1-2-3-5-10 s

Soglia di pre-allarme

-

60% di IΔ n

60% di IΔ n

Collegamento tra trasformatore toroidale e relé: resistenza massima Distanza massima del pulsante di reset a distanza

3 Ohm

15 m

RD3M

Capacità dei contatti (7-8-9); (10-11-12)

8 A, 250 V c.a.

Indicatore Led

-

-

Sì

Sezione massima cavi

2,5 mm²

Moduli

3

Dimensioni

52,8 × 85 × 64,7 mm

Grado di protezione Norme di riferimento

IP20

IEC/EN 60947-2 annex. M; IEC/EN 62020

Relè differenziali RD3 La famiglia di relè differenziali RD3 fornisce protezione e funzioni di controllo della corrente differenziale secondo la norma IEC/EN 60947-2:2006 Annex M. Questi prodotti possono es - sere utilizzati in abbinamento a tutti gli interruttori automatici S 200 e agli interruttori scatolati Tmax/XT fino al T5/XT4, per applicazioni industriali. Quando il valore della corrente differenziale rilevata dal trasformatore toroidale è superiore alla soglia I Δ n, il rele RD3 provoca l’apertura dell’interruttore automatico a cui e‘ collegato at- traverso una bobina di sgancio. È possibile ripristinare la funzionalita del dispositivo agendo direttamente sul tasto di reset posto sul pannello frontale oppure da remoto (remote reset).

RD3P

Tensione di esercizio

Descrizione

Peso unit.

Conf.

Codice d‘ordine

V

Tipo

Codice ABB

kg

pz.

12-48 c.a./c.c. 230-400 c.a. 12-48 c.a./c.c. 230-400 c.a. 12-48 c.a./c.c. 230-400 c.a.

RD3-48

2CSJ201001R0001 J427482 2CSJ201001R0002 J427348 2CSJ202001R0001 J427339 2CSJ202001R0002 J427470 2CSJ203001R0001 J427347 2CSJ203001R0002 J427338

0,13 0,25 0,13 0,25 0,13 0,25

1 1 1 1 1 1

RD3

RD3M-48

RD3M

RD3P-48

RD3P

Powered by