267
— Trasformatori toroidali TR
Trasformatori toroidali TRM
TR1 TR2 TR3 TR4 TR4A TR160 TR160A TR5 TR5A TR6 TR6A
Nucleo
chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso aperto chiuso aperto chiuso aperto chiuso open [mm] 29 35 60 80 110 110 160 160 210 210 300 300
Diametro interno
Peso
[kg] 0.17 0.22 0.28 0.45 0.52 0.6 1.35 1.6 1.45 1.85 2.1 2.3 [mA] 30 30 30 100 100 300 300 500 300 500 500 1000
Corrente minima misurabile Posizione di montaggio
TR
Qualsiasi
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio Rapporto di trasformazione Tensione di prova dielettrica a freq. ind. per 1 min
[°C]
-10…+70
[°C]
-20…+80
500/1
[kV]
2.5
[V a.c.] 1000
Tensione massima di isolamento Massimo sovraccarico termico Connessioni Grado di protezione
[kA]
40/1 sec.
Morsettiere a vite, sezione massima 2.5 mm 2
IP20
Dimensioni Ø
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Codice d‘ordine EG 299 0 EG 309 7 EG 310 5 EG 311 3 EG 312 1 EH 861 6 EH 863 2 EH 864 0 EG 416 0 EG 415 2 TR6300 TR6300A
mm
Tipo TRM TR1 TR2
Codice ABB
kg
pz.
29 (versione modulare)
2CSM029000R1211 2CSG035100R1211 2CSG060100R1211 2CSG080100R1211 2CSG110100R1211 2CSG110200R1211 2CSG160100R1211 2CSG160200R1211 2CSG210100R1211 2CSG210200R1211 2CSG300100R1211 2CSG300200R1211
0,170 1 0,212 1 0,274 1 0,454 1 0,530 1 0,600 1 1,350 1 1,600 1 1,534 1 1,856 1 2,100 1 2,300 1
35 60 80
TR3 TR4
110
110 (versione apribile)
TR4/A TR160
160
160 (versione apribile)
TR160A
210
TR5
210 (versione apribile)
TR5/A
300
TR6
300 (versione apribile)
TR6/A
Powered by FlippingBook