INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
266
— Relè differenziali ELR per installazione da fronte quadro ELR
Caratteristiche tecniche
ELR48P
ELR72
ELR72P
ELR96
ELR96P
ELR96PF
ELR96PD
Tensione di esercizio
[V]
24, 48, 110, 230 c.a./ 24, 48, 115 c.c.
24, 48, 110, 230 c.a./ 24, 48, 110 c.c.
24, 48, 110 230, 400 c.a./ 24, 48 c.c.
24, 48, 110, 230, 400 c.a./ 24, 48 c.c.
24, 48, 110, 230, 400 c.a./ 24, 48 c.c.
110, 230, 400 c.a.
110, 230, 400 c.a.
Frequenza di esercizio
[Hz]
50 – 60
Filtro di frequenza
-
-
-
-
-
Sì
Sì
Tipo
A
Temperatura di esercizio
[°C] [W]
-10…+60
Potenza assorbita
<7
Regolazione sensibilità I∆n
[A]
da 0,03 a 30
Regolazione tempo di intervento ∆t
[s]
da 0 a 5
Contatti
[no.]
2
1
2
1
2
2
2
Capacità contatto
[A]
5 (250 V c.a.)
Dimensioni
[mm]
48 x 48
72 x 72
72 x 72
96 x 96
96 x 96
96x96
96 x 96
Display digitale
-
-
-
-
-
-
Sì
Grado di protezione (con coperchio) Grado di protezione (senza coperchio) Grado di protezione (morsetti)
IP52
IP40
IP20
Norme
IEC EN 60947-2 Annex M
Relè differenziale ELR per installazione da fronte quadro I relè differenziali da fronte quadro sono dispositivi elettronici di protezione che vengono utilizzati in abbinamento ad un trasformatore toroidale esterno. I prodotti sono conformi allo standard di protezione IEC/EN 60947-2 Annex M. La sensibilità può essere impostata da 0,03 A a 30 A, mentre il tempo di intervento da 0 a 5 secondi. I relè differenziali sono disponibili nelle versioni 48x48 mm, 72x72 mm e 96x96 mm. La versione ELR96PF è dotata di funzione Fail Safe, di led di memoria del guasto, e filtro di frequenza che garantisce la continuità del servizio in presenza di armoniche. La versione ELR96PD offre (in aggiunta a queste funzioni) un display digitale per una visual- izzazione istantanea della corrente differenziale I∆n.
ELR48P
Tensione di esercizio
Descrizione
Peso unit.
Conf.
ELR72
V
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
110 V a.c./d.c. - 230 V a.c.
ELR48P
2CSG252211R1202 ELR48P 2CSG452211R1202 ELR48V24P 2CSG252120R1202 ELR72 2CSG452120R1202 ELR72V24 2CSG152424R1202 ELR72P 2CSG452424R1202 ELR72V24P 2CSG152130R1202 ELR96 2CSG452130R1202 ELR96V24 2CSG152434R1202 ELR96P 2CSG452434R1202 ELR96V24P 2CSG152435R1202 ELR96PF 2CSG152436R1202 ELR96PD
0.112 1 0.112 1 0.322 1 0.322 1 0.322 1 0.322 1 0.383 1 0.383 1 0.383 1 0.383 1 0.383 1 0.383 1
24-48 V a.c./d.c.
ELR48V24P
110 V a.c./d.c. - 230 V a.c.
ELR72
24-48 V a.c./d.c. 110-230-400 V a.c. 24-48 V a.c./d.c.
ELR72V24
ELR72P
ELR72V24P
ELR96
110 V. a.c./d.c.-230-400 V a.c.
ELR96
24-48 V a.c./d.c. 110-230-400 V a.c. 24-48 V a.c./d.c. 110-230-400 V a.c. 110-230-400 V a.c.
ELR96V24
ELR96P
ELR96V24P
ELR96PF ELR96PD
ELR96PD
Powered by FlippingBook