INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
270
— Dispositivi di rilevamento di arco elettrico S-ARC1 AFDD (Arc Fault Detection Device) con protezione magnetotermica integrata
Semplice da installare Doppi morsetti per alimentazione sia tramite cavi che con barrette di collegamento.
Pulsante di test e autotest Pulsante di test arancione per verificare il corretto funziona- mento del dispositivo AFDD. Un autotest interno viene eseguito permanentemente per verificare il corretto funzionamento del circuito di rilevamento degli archi elettrici.
Impiego combinato con elementi ausiliari Prodotti idonei per l’uso combinato di accessori System Pro M compact®.
LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento Indicatore LED per il
monitoraggio dello stato di funzionamento dell’AFDD. Fornisce indicazioni sulla causa dello sgancio.
Sicurezza garantita Indicatore di posizione dei contatti (CPI) per una rapida identificazione dello stato dei contatti (rosso: chiusi; verde: aperti), indipendentemente dalla posizione della leva di sgancio.
Possibilità di richiamare in memoria l’ultimo sgancio dovuto a guasto da arco elettrico e sovratensione.
Powered by FlippingBook