271
1/2
1/2
N
N
AFDD indications
S-ARC1
S-ARC1
TEST
AFDD
I ON
1ON
1/2
1/2
N
N
1 blink/sec S-ARC1
S-ARC1
TEST
AFDD
2/1
2/1
N
N
I ON
1ON
1/2
1/2
N
N
2 blink/sec S-ARC1
S-ARC1
TEST
AFDD
U > 275 V
2/1
2/1
N
N
1ON
I ON
1/2
N 1/2
N
S-ARC1 3 blink/sec
S-ARC1
TEST
TEST
or N
1/2
2/1
N
2/1
N
1ON
Internal self test failure
1ON
S-ARC1
Grazie a un indicatore led, S-ARC1 comunica lo stato di funzionamento del dispositivo e la causa dello sgancio dell’interruttore. Questo consente di ri- durre i tempi di manutenzione e una più agevole risoluzione dei problemi della rete. Nella modalità di esercizio standard (leva di sgancio in posizione ON), il LED è verde. Quando la leva di sgancio è in posizione OFF, il LED è spento.
AFDD
Colore LED
Lampeggio/ sec.
Durata segnale
Causa sgancio
1/2 2/1
1/2
N N 2/1
N
I ON
N
Interruzione manuale, pulsante di test, sovracorrente guasti da arco elettrico in serie guasti da arco elettrico in parallelo
S-ARC1
S-ARC1
TEST
AFDD
verde
fissa
ON
2/1
N
1/2
N 1/2
N
I ON
1ON
DS-ARC1
S-ARC1
AFDD
RCD
TEST
rosso lampeg- giante rosso lampeg- giante rosso lampeg- giante
I ∆ > I ∆ n
OOFF
1
5 sec
2/1
2/1
N
N
1ON
Only DS-ARC1
2CSA423002D0202
2
5 sec
2/1
N
Sticker per LED Un adesivo dedicato mostra il funzion- amento dei led di segnalazione
3
5 sec sovratensione
Dopo aver lampeggiato per 5 secondi, la luce LED diventa di nuovo verde. Possibilità di richiamare in memoria l’ultimo guasto da arco o da sovraten- sione. In caso di esito negativo dell’autotest interno, il led può spegnersi oppure lampeggiare verde/rosso a intermit- tenza.
Dati di targa Le principali informazioni tecniche sono laserate sul fronte e sul lato sinis- tro del prodotto per una facile identifi- cazione della sue caratteristiche
Doppio morsetto di alimentazione Disponibilità di due morsetti: anteriore per cavi fino a 25 mm 2 e posteriore per cavi fino a 10 mm 2 .
Powered by FlippingBook