System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

277

— Protezione da incendi generati da arco elettrico DS-ARC1, DS-ARC1 M

DS-ARC1, Caratteristica B e C Protezione in circuiti monofase da correnti di corto circuito, sovraccarichi, correnti differenziali, guasti da arco in serie, in parallelo e guasti da arco verso terra. Applicazioni: residenziale, commerciale Norme di riferimento: IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn = 6 000 A (DS-ARC1); Icn=10 000 A (DS-ARC1 M)

DS-ARC1, 6 kA N. poli Corrente differ.

Curva caratt.

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

residua IΔm mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice ordine DSARC1B6A30 DSARC1B10A30 DSARC1B13A30 DSARC1B16A30 DSARC1B20A30 DSARC1C6A30 DSARC1C10A30 DSARC1C13A30 DSARC1C16A30 DSARC1C20A30

kg

pz.

1P+N

30

B

6

DS-ARC1 B6 A30 DS-ARC1 B10 A30 DS-ARC1 B13 A30 DS-ARC1 B16 A30 DS-ARC1 B20 A30 DS-ARC1 C6 A30 DS-ARC1 C10 A30 DS-ARC1 C13 A30 DS-ARC1 C16 A30 DS-ARC1 C20 A30

2CSA255103R1065 2CSA255103R1105 2CSA255103R1135 2CSA255103R1165 2CSA255103R1205 2CSA255103R1064 2CSA255103R1104 2CSA255103R1134 2CSA255103R1164 2CSA255103R1204

0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1

10 13 16 20

C

6

10 13 16 20

DS-ARC1 M, 10 kA N. poli Corrente differ.

Curva caratt.

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

residua IΔm mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice ordine DSARC1MB6A30 DSARC1MB10A30 DSARC1MB13A30 DSARC1MB16A30 DSARC1MB20A30 DSARC1MC6A30 DSARC1MC10A30 DSARC1MC13A30 DSARC1MC16A30 DSARC1MC20A30

kg

pz.

1P+N

30

B

6

DS-ARC1 M B6 A30 DS-ARC1 M B10 A30 DS-ARC1 M B13 A30 DS-ARC1 M B16 A30 DS-ARC1 M B20 A30 DS-ARC1 M C6 A30 DS-ARC1 M C10 A30 DS-ARC1 M C13 A30 DS-ARC1 M C16 A30 DS-ARC1 M C20 A30

2CSA275103R1065 2CSA275103R1105 2CSA275103R1135 2CSA275103R1165 2CSA275103R1205 2CSA275103R1064 2CSA275103R1104 2CSA275103R1134 2CSA275103R1164 2CSA275103R1204

0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1 0,240 1

10 13 16 20

C

6

10 13 16 20

Powered by