INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
276
— Protezione da incendi generati da arco elettrico Caratteristiche tecniche DS-ARC1, DS-ARC1 M
DS-ARC1
DS-ARC1 M
Funzioni elettriche
Norme di riferimento
IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Tipo (forma d’onda della dispersione verso terra rilevata)
A
Numero di poli
1P + N
Corrente nominale In
A A V V
6 ≤ In ≤ 20
Sensibilità nominale IΔn Tensione nominale Ue Tensione di isolamento Ui Categoria di sovratensione
0,03
230 – 240 500 V c.a.
III
Grado di inquinamento
2
Tensione di funzionamento del tasto di test del differenziale Ut
V
170 – 264
Soglia di protezione da sovratensioni
V
275
Frequenza nominale
Hz
50/60
Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60898-1 Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2 (riferito unicamente a prova di cortocircuito) Potere di interruzione differenziale nominale IΔm
estremo Icn
A
6000
10000
estremo Icu
kA kA
7,5
10
di servizio Ics
6
7,5
A
6000
Tensione nominale di tenuta a impulso (1.2/50) Uimp kV 4 Tensione di prova dielettrica alla frequenza indicata per 1 minuto kV
2,5 (50/60 Hz, 1 min.)
Caratteristica intervento termomagnetico
B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In
n n 3
Classe di limitazione energetica
Insensibilità a impulsi transitori di corrente (onda 8/20)
NA
Caratteristiche meccaniche principali
Involucro
Gruppo di isolamento I, RAL 7035
Leva di sgancio
Gruppo di isolamento II, arancione RAL 2004, sigillabile nelle posizioni ON-OFF
Indicazione della posizione dei contatti Indicazione sgancio per guasto a terra
Finestra verde/rossa Blue flag on toggle 10.000 manovre 20.000 manovre
Durata elettrica
Durata meccanica
Grado di protezione secondo EN 60529
involucro morsetti
IP4X IP2X
Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni sec. IEC/EN 60068-2-6
25 g – 2 urti – 13 ms
0,2 mm o 5 g – 20 cicli a 5 … 150 … 5 Hz
Condizioni ambientali (caldo umido) secondo IEC/EN 60068-2-30 Temperatura di riferimento per l’impostazione della termica
°C/RH 28 cicli con 55°C/90 – 96 % e 25°C/95 – 100 %
°C °C °C
30
Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35 °C)
-25 … +55 -40 … +70
Temperatura di stoccaggio
Assemblaggio
Tipo di morsetto
super./inferiore
Morsetto failsafe di tipo cilindrico bidirezionale (a prova d’urto)
Dimensioni morsetto per cavi
super./inferiore mm² super./inferiore mm²
25/25
Dimensioni morsetto per barrette di collegamento Coppia di serraggio super./inferiore
10/10
Nm
2,8
Lunghezza di spellatura cavo
mm
12
Montaggio
Su guida DIN secondo EN 60715 (35 mm) tramite staffa di montaggio
Posizione di montaggio
qualsiasi
Alimentazione
da morsetti superiori/inferiori
Dimensioni e peso
Dimensioni (A x P x L)
mm
85 × 69 × 52.5
Peso
g
240
Powered by FlippingBook