299
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Contatti ausiliari / di segnalazione
Contatto di segnalazione SCC-S6R
Utilizzabile con
SN201, S200C, DS203C
Montaggio Dimensioni
Lato destro
mm
85 x 67.7 x 8.8
Contatto
1 CO
Tipo contatto Tasto di test
Segnalazione
No
SCC-S6R
Portata max
A
10
Minima corrente di funzionamento
10mA a 12V AC/DC 5mA a 24V AC/DC
Resistenza al corto circuito
230V AC 1000A con SN201 C6 415V AC 1000A con S200CM C4 230/ 415V AC 1kA con fusibile 10 A gG
Tensione di isolamento Ui
V
415 V
Tensione nom. di tenuta ad impulso Uimp
kV
6 3
Grado di inquinamento
Categoria di sovratensione
III
Sezione conduttori
mm²
0.75…2.5 2 x 1.5
Coppia di seraggio
Nm
max 1.0
Resistenza alle vibrazioni
IEC 60068-2-6 5g, 20 cicli 5…150…5Hz a 24V AC/DC, 5mA interruzione breve <10ms
Resistenza meccanica
6050 cicli -25...+55**
Temperatura ambiente operativa
°C °C
Temperatura di stoccaggio
-40…+70
Conformità normativa
IEC 60947-5-1 GB14048.5
Categorie di utilizzo secondo IEC 60947-5-1
AC14, 415/ 400 V, 3A AC14, 240/ 230 V, 6A DC12, 220V, 1A
DC12, 110V, 1.5A DC13, 60V, 1.5A DC13, 24V, 4A
Conf.
Descrizione
Peso unit.
kg
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
pz.
Contatto di segnalazione
SCC-S6R
2CDS200933R0004 SCCS6R
0.032
1
Powered by FlippingBook