INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
300
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Contatti ausiliari / di segnalazione
Contatto di segnalazione DSCC-S6R
Utilizzabile con
DS202CR
Montaggio Dimensioni
Lato destro
mm
85 x 6 7.7 x 8.8
Contatto
1 CO
Tipo contatto Tasto di test
Segnalazione
No
DSCC-S6R
Portata max
A
10
Minima corrente di funzionamento
10 mA a12V AC/DC 5mA a 24V A C/DC
Resistenza al corto circuito Tensione di isolamento Ui
1kA a 230/ 415V AC con fusibile 10 A g G
V
415 V
Tensione nom. di tenuta ad impulso Uimp
kV
6 3
Grado di inquinamento
Categoria di sovratensione
III
Sezione conduttori
mm²
0.75…2.5 2 x 1.5
Coppia di serraggio max Resistenza alle vibrazioni
Nm
max 1.0
5g, 20 cyc li 5…15 0…5Hz a 24V AC/DC secondo IEC/EN 60068-2-6
Durata meccanica
6050 cicli -25...+55 -40…+70
Temperatura ambiente operativa
°C °C
Temperatura di stoccaggio
Conformità normativa
IEC 60 947- 5-1 GB14048.5
Categorie di utilizzo secondo norma IEC 60947-5-1
AC14, 415/ 400 V, 3A AC14, 240/ 230 V, 6A DC12, 220V, 1A
DC12, 110V, 1.5A DC13, 60V, 1.5A DC13, 24V, 4A
Conf.
Descrizione
Peso unit.
kg
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
pz.
Contatto di segnalazione
DSCC-S6R
2CDS200933R0013
DSCCS6R
0.032
1
Powered by FlippingBook