INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
306
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Bobina di apertura a lancio di corrente per applicazioni UL
Bobina di apertura a lancio di corrente per applicazioni UL S2C-A1 U Abbinabile con
S 200 U/S 200 UP/S 200 UDC
Tensione nominale
c.a. c.c.
V 12...110 V 12...110
Durata massima sgancio Tensione minima di sgancio Assorbimento, consumo allo sgancio Resistenza della bobina Coppia di serraggio Dimensioni (A x P x L) Norme di riferimento
ms
<10 @ tensione nominale
c.a. c.c.
V 8.4 V 10
S 2C-A1 U
Ub V 12 V c.c. 12 V c.a. 24 V c.c. 24 V c.a. 60 V c.c. 60 V c.a. 110 V c.c. 110 V c.a. Ib max /A A 2.8 3.3 5.3 6.2 14 15 25.3 25
Ω 4
Nm 0.8
mm 85 x 74.1 x 17.4
UL1077
Temperatura di utilizzo Temperatura di stoccaggio
-25°C...+55°C -40°C...+70°C
Sezione conduttori Spellatura del cavo
0,75mm²...2.5mm², 2 cavi max. 2x1,5mm²
7...8mm S2C-A2 U
Abbinabile con
S 200 U/S 200 UP/S 200 UDC
Tensione nominale
c.a. c.c.
V 110…415 V 110…250
Durata massima sgancio
ms
<10 @ tensione nominale
Tensione minima di sgancio
c.a. c.c.
V 77.0 V 77.0
Assorbimento
Ub V 110 V c.c.
110 V c.a.
220 V c.c.
230 V c.a.
250 V c.c.
415 V c.a.
Ib max /A A
0.5
0.7
1.1
1.5
1.2
2.5
Resistenza della bobina Coppia di serraggio Dimensioni (A x P x L) Norme di riferimento Temperatura di utilizzo Temperatura di stoccaggio
Ω 210
Nm
0.8
mm 85 x 74.1 x 17.4
UL1077
-25°C...+55°C -40°C...+70°C
Sezione conduttori Spellatura del cavo
0,75mm²...2.5mm², 2 cavi max. 2x1,5mm²
7...8mm
Bobina di apertura a lancio di corrente
Conf
Descrizione
Peso unit.
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
12 - 60 V c.a./c.c.
S 2C-A1 U S 2C-A2 U
2CDS200908R0001 S2CA1U 2CDS200908R0002 S2CA2U
0.15 1 0.15 1
110-415 V c.a., 110-250V c.c.
Powered by FlippingBook