System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

305

— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Contatti ausiliari e di segnalazione per applicazioni UL

Contatto ausiliario e contatto di segnalazione

S2C-H6R U, S2C-S6RU

Abbinabile con

S 200 U/S 200 UP/S 200 UDC

Norme di riferimento Contatti di scambio Corrente nominale I n

IEC/EN 62019

1 5

A

V 240

Tensione nominale AC U n Minima tensione di utilizzo

24 V c.a./c.c.; 12 V c.a./c.c. per versione con contatti dorati

S 2C-S6R U

10 mA c.a.; 200 mA c.c. -- 2 mA c.a.; 25 mA c.c. per versione con contatti dorati

Minima corrente di utilizzo Vita elettrica (manovre) Dimensioni conduttori flessibile/rigido

10000

mm 2 0.75...2.5 / 1...2.5

Dimensioni per due conduttori rigidi mm 2 2 × 1.5 Dimensioni [P×L×A] mm

69 × 8.7 × 92

Peso

g

70

Coppia di serraggio

Nm

0.5

Contatto ausiliario

Conf

Descrizione

Peso unit.

S 2C-H6R U

kg

pz.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

solo per gamme U/UP/UDC

S 2C-H6R U

2CDS200914R0001

S2CH6RU

0.035 1

Contatto di segnalazione

Conf

Descrizione

Peso unit.

kg

pz.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

solo per gamme U/UP/UDC

S 2C-S6R U

2CDS200924R0001

S2CS6RU

0.035 1

Powered by