INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
308
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Comandi motorizzati
S3C-MOD24**
S3C-MOD230
Abbinabile con
Serie S200 e S300 Serie F200 (fino a 100A) e F200 tipo B (fino a 63A) Serie DS201 Sezionatori SD200
Moduli
1
Tensione di funzionamento
24…48 V c.a./c.c. -10% +10% 230-240 V c.a. -15% +10%
Minima tensione di funzionamento Assorbimento durante la manovra
21,6 V c.a./DC
110 V c.a.
<28 VA
<30 VA <1,5 VA
S3C-MOD
Assorbimento in stand-by
<1 VA
Tempo di chiusura Tempo di apertura
<1 s <1 s
Vita meccanica
10000
Grado di protezione secondo EN 60529
IP40 (involucro)/IP20 (terminali)
Temperatura di funzionamento (con media giornaliera ≤ +35 °C)
-25 …+60 °C
Temperatura di stoccaggio Categoria di sovratensione
-40 …+70 °C
III
Grado di inquinamento secondo EN 60664
2
Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068-2-6 Condizioni ambientali (caldo umido) secondo IEC/EN 60068-2-30
25g, 2 urti, 13ms
1g - 20 cicli a 5… 150 …5 Hz
28 cicli con 55°C/90-96% e 25°C/95-100%
Morsetti
tipo plug-in 0,2…2,5 mm2
Coppia di serraggio Spellatura del cavo
0,4 Nm
5 mm
Lunghezza massima del cavo del circuito di comando ***
10 m
Controllo remoto: contatto chiuso* Controllo remoto: contatto aperto
Terminale 6 Terminale 5 Terminale 4 Terminale 3
Contatto ausiliario
Contatto di segnalazione
* In caso di intervento dell’interruttore magnetotermico il controllo remoto è inibito ** Abbinamento con S204 o SD204 consentito solo in caso di alimentazione c.c. *** Per lunghezze maggiori di 10 mt occorre utilizzare relè di appoggi
S3C-MOD
Conf
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Comando motorizzato 24-48 V c.a./c.c. Comando motorizzato 110-240 V c.a.
S3C-MOD24
2CSS201998R0033
S3CMOD24
0.100
1
S3C-MOD230
2CSS202998R0033
S3CMOD230
0.100
1
Powered by FlippingBook