System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

309

— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Dispositivi di richiusura automatica

F3C-AR24

F3C-AR230

Abbinabile con

F200 (fino a 100A) e F200 tipo B (fino a 63A)

Moduli

1

Tensione di funzionamento

24…48 V c.a./c.c. -10% +10%

230-240 V c.a. -15% +10%

Minima tensione di funzionamento

20,4 V c.a./c.c.

110 V c.a.

Numero tentativi di richiusura

3

Tempo di attesa tra due tentativi di richiusura

3 s

F3C-AR

Assorbimento durante la manovra

<25 VA

<30 VA <1,5 VA

Assorbimento in stand-by

<1 VA

Tempo di chiusura Tempo di apertura

<1 s <1 s

Vita meccanica

15000

Grado di protezione secondo EN 60529

IP40 (involucro)/IP20 (terminali)

Temperatura di funzionamento (con media giornaliera ≤ +35 °C)

-25 …+60 °C

Temperatura di stoccaggio Categoria di sovratensione

-40 …+70 °C

III

Grado di inquinamento secondo EN 60664

2

Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068-2-6 Condizioni ambientali (caldo umido) secondo IEC/EN 60068-2-30

25g, 2 urti, 13ms

1g - 20 cicli a 5… 150 …5 Hz

28 cicli con 55°C/90-96% e 25°C/95-100%

Morsetti

tipo plug-in 0,2…2,5 mm2

Coppia di serraggio Spellatura del cavo

0,4 Nm

5 mm

Lunghezza del cavo del contatto di segnalazione

10 m

Controllo remoto contatto chiuso

Terminale 6

Controllo remoto contatto aperto

Terminale 5 Terminale 4 Terminale 3

Contatto ausiliario Contatto di allarme

F3C-AR

Conf

Descrizione

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

Dispositivo di richiusura automatica 24-48 V c.a./c.c. Dispositivo di richiusura automatica 110-240 V c.a.

F3C-AR24

2CSF201998R0034

F3CAR24

0.100

1

F3C-AR230

2CSF202998R0034

F3CAR230

0.100

1

Powered by