System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

311

— Barrette di collegamento Guida alla scelta

I sistemi di barrette ABB consentono la connessione di interruttori magnetotermici, differenziali, magnetotermici differenziali e AFDD.

Per una corretta selezione delle barrette devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti: : • Tipo di morsetto dell’interruttore magnetotermico (morsetto doppio o morsetto a gabbia) • Numero di poli (1, 2, 3, 4, 1 + N o 3 + N) • Tipo di dispositivo (interruttore magnetotermico, differenziale o magnetotermici differenziali). • Combinazione di interruttori sulla guida DIN • Uso di elementi ausiliari montati lateralmente su MCB *) • Diametro della barretta (per il calcolo della capacità corrente di carico) • Numero di moduli (per la scelta di barrette standard o barrette da tagliare)

/

/

/

3 4

5 6

7 8 9

1

2

Product range PS; BS9; BF2-S9; BR

Fasi 1 fase 2 fasi 3 fasi 4 fasi

1 2 3 4

Numero di pin Sezione barrette 10 mm 2

-

**

6

-

6 mm 2 16 mm 2 30 mm 2

1

6 0

3

Applicazione Collegamento incrociato di interruttore differenziale e magnetotermico (il 4 ° pin deve essere rimosso per magnetotermici differenziali 3 + N) Uso del conduttore di neutro (sequenza di fase es.. L1-N-L2-N-L3-N-L1...)

F

I

N

Sazio per un contatto ausiliario

H

Pin per la rottura

A N T B C

Collegamento trasversale dei dispositivi 3P + N + 1P + N (sequenza di fase L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N-L1-N-...)

N

Barrette per reti IT

I

Barrette secondo UL 489 (Branch Protection)

P B

Barrette secondo UL 1077 (Supplementary Protection)

Barrette per applicazioni in c.c.

D

C

NotA: sono possibili combinazioni delle applicazioni di cui sopra

* solo gli elementi ausiliari montati sul lato destro e i contatti ausiliari fissi inferiori possono essere presi in considerazione per il collegamento della barretta ** 10 per barrette per SN201, S200C, DS301C

Powered by