INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
312
— Barrette di collegamento Caratteristiche tecniche
Busbars PS
Busbars BR
Busbars BS9 and F2-S9
Abbinabile con
S200, S300 F200, blocchi DDA
DS202CR
SN201 e S202C DS301C
Dati elettrici Norme di riferimento
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-1: 2007 IEC/EN 61439-1:2011
Approvazioni
—
Tensione nominale Ue
V 1P, 2P, 3P, 4P: 230/400 V c.a./c.c. 230/400 V
1P: 100 V c.a./c.c. 2P, 3P, 4P: 480 V c.a./ c.c.
Frequenza nominale
Hz
50 / 60 Hz, DC
50 Hz
Portata di corrente / Fase (35°C temperatura ambiente)
A
10 mm 2
16 mm 2
30 mm 2
10 mm 2
16 mm 2
Lato aliment. ➀ Lato non aliment. ➀
63 A 80 A 120 A 63 A
80 A
63 A
100 A 130 A 160 A 100 A
130 A
100 A
Capacità di resistenza al cortocircuito
kA
25 kA in serie con fusibile NH3 355 A gG 500 V
25 kA in serie con fusibile 100 A
1P: 15 kA in serie con fusibile NH3 250 A gL 500 V 2P, 3P, 4P: 50 kA in serie con fusibile NH3 250 A gL 500 V
Dati meccanici
Involucro
grigio, RAL 7035
grigio, RAL 7035
grigio, RAL 7035
Condizioni ambientali secondo
DIN EN 60068
DIN EN 60068
DIN EN 60068
Categoria di sovratensione
III
III
III
Grado di inquinamento
2
2
2
Installazione Sezione barrette
10 mm 2 , 16 mm 2 , 30 mm 2
10 mm 2 , 16 mm 2
10 mm 2
Posizione di installazione
opzionale
opzionale (BS9), versioni up/down (F2- S9) Dal lato del dispositivo o con terminale di alimentazione gamma BR-FS
opzionale (BS9), versioni up/down (F2- S9) Dal lato del dispositivo o con terminale di alimentazione
Alimentazione
Dal lato del dispositivo (lato a scelta) o con terminale di alimentazione gamma AST; SZ- ESK
➀ In caso di alimentazione dal centro della barretta è necessario accertarsi che la somma delle correnti per ogni lato non superi la massima corrente Is/fase. Indipendentemente dalla capacità di portata corrente (Is) della barretta, non si deve superare la massima corrente nominale del dispoitivo.
Powered by FlippingBook