INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
314
— Barrette di collegamento Caratteristiche tecniche
Busbars PS BSK, SZ-BSK
Busbars BR
Busbars BS9 and F2-S9
Accessori
Tappi di protezione
BR-BS BR-FS
Morsetti di alimentazione
gamma AST, SZ-ESK
FEED-IN
Tappi terminali
gamma END, PS-END, PSB-END
BB-END
BS9-END
Morsetti di alimentazione AST , SZ-ESK
Morsetti di alimentazione BR-FS Limitata dal tipo di barretta usata Limitata dal tipo di barretta usata solido/intrecciato: 6 - 25 mm2
Morsetti di alimentazione FEED-IN 690 V c.a./ 1500 V c.c.
Dati elettrici Max. tensione di funzionamento
V 690 V c.a., 690 V c.c.
Capacità di carico di corrente sulla fase A vedi sotto ➀
80 A
Sezione
mm 2 SZ-ESK 6 - 35 mm 2 100 A
solido/intrecciato: 6 - 25 mm2
con ghiera: 6 - 16 mm2
con ghiera: 4 - 16 mm2
6 - 50 mm 2 125 A
mm 2 AST
6 - 25 mm 2 80 A
6 - 50 mm 2 125 A
Busbars PS
Busbars BR
Busbars BS9 and F2-S9
Istruzioni di installazione
Tagliando la barretta, assicurarsi che il profilo di isolamento ecceda la barra di rame di circa 10 mm su ogni lato. La protezione dagli urti è efficace solo con i tappi terminali installati. Per applicazioni c.c. vanno assicurate le maggiori spaziature e distanze di dispersioni richieste.
➀ In caso di alimentazione dal centro della barretta è necessario accertarsi che la somma delle correnti per ogni lato non superi la massima corrente Is/fase. Indipendentemente dalla capacità di portata corrente (Is) della barretta, non si deve superare la massima corrente nominale del dispoitivo.
Powered by FlippingBook