313
— Barrette di collegamento Caratteristiche tecniche
Busbars PS…CB
Busbars PS…BP
Busbars PS…BP-C
Busbars PS..DC Magnetotermici, Portafusibili E90 IEC/EN 60947-1
S200, S200M, S200P, S200MUC, S300 S200MTUC
SU200M, S200UDC, S200U, S200UP
SU200M, S200UDC, S200U, S200UP
IEC/EN 60947-1 UL1077
IEC/EN 60947-1 UL489
IEC/EN 60947-1 UL508
UL508
UL489
UL 489
-
1P: 1000 V c.a./c.c. 2P, 3P: 600 V c.a./c.c.
1P, 2P, 3P: 480 V c.a.
600 V c.a./c.c.
690 V c.a. / 1000 V c.c.
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 Hz (IEC) / 60 Hz (UL)
50 / 60 Hz, DC
18 mm 2
25 mm 2
Lato aliment. ➀
80 A
100 A
80 A (115A per dimensioni cubicolo ≥ 30"x30"x10")
Lato aliment. ➀
100 A
Lato aliment. ➀
100 A
Lato non aliment. ➀
160 A
200 A
Lato non aliment. ➀
200 A
Lato non aliment. ➀
160 A
10 kA 3 cicli @ 480 V / 100 kA Fusibile Classe J 175 A / 18 mm 2 – 200 A / 25 mm 2
10 kA in serie con fusibile NH3 355 A gG 500 V
10 kA 3 cicli @ 600 V / 140 kA Fusibile Classe J 200 A
25 kA/0,1 s, 100 kA in serie con fusibile NH3 355 A gG
grigio, RAL 7035
grigio, RAL 7035
grigio, RAL 7035
grigio, RAL 7035
DIN EN 60068
DIN EN 60068
DIN EN 60068
DIN EN 60068
III
III
III
III
2
2
2
2
18 mm 2 , 25 mm 2
16 mm 2
25 mm 2
30 mm 2
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
Dal lato del dispositivo (lato a scelta) o con terminale di alimentazione gamma AST 35/... CB; SZ-ESK SP
Dal lato del dispositivo (lato a scelta) o con terminale di alimentazione gamma AST 35/15 BP; SZ-ESK BP
Dal lato del dispositivo (lato a scelta) o con terminale di alimentazione gamma AST 35/58 BP-C
Dal lato del dispositivo (lato a scelta) o con terminale di alimentazione gamma AST 35/18 DC or AST 35/45 DC
Alimentazione dal lato della barretta
Alimentazione dal centro della barretta
Powered by FlippingBook