325
— Barrette di collegamento Barrette PS
Barrette di collegamento di lunghezza predefinita (non possono essere tagliate) barrette 1 fase, distanza pin 17,6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END 0 Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.
Conf
PS 1/2 - PS 1/12
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
2 3 4 6 9
1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10
0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05
PS1/2 PS1/3 PS1/4 PS1/6 PS1/9 PS1/12
2CDL210001R1002 2CDL210001R1003 2CDL210001R1004 2CDL210001R1006 2CDL210001R1009 2CDL210001R1012 2CDL210010R1012
0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05
180 120 100
60 30 30 30
12 12
10a
PS1/12A ➁
barrette 3 fasi, distanza pin 17,6 mm Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No.
Conf
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz. 60 30 30 50
kg
6 9
3 3 3 3
10 10 10 10
0.04 0.07 0.10 0.10
PS3/6 PS3/9 PS3/12
2CDL231001R1006 2CDL231001R1009 2CDL231001R1012 2CDL231002R1012
0.04 0.07 0.10 0.09
12 12
A463607 A463706
PS3/12FI *
PS 3/6 - PS 3/12
* sequenza fase: L1, L2, L3, libero, L2, L3, L1, ...
Barrette di collegamento da tagliare secondo la lunghezza desiderata barrette 1 fase, distanza pin 17,6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END 0 Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione
Conf
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz. 20 50 20 50
kg
60 60 60 60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 16 16 30 30 30 30 30 30 30 30
0.26 0.26 0.41 0.41 0.04 0.09 0.09
PS1/60
2CDL210001R1060 2CDL210010R1060 2CDL210001R1660 2CDL210010R1660 2CDL210001R3005 2CDL210001R3010 2CDL210001R3011 2CDL210001R3014 2CDL210001R3015 2CDL210001R3018 2CDL210001R3019 2CDL210001R3060
A514668
0.26 0.28 0.41 0.39 0.04 0.09 0.10
PS1/60A ➁ PS1/60/16
PS1/60/16A ➁ PS1/5/30 ➀ PS1/10/30 ➀ PS1/11/30 ➀
100 100 100
5
10 11 14 15 18 19 60
0.120 50 0.130 50 0.150 50 0.160 50 0.520 20
0.120 PS1/14/30 ➀ 0.130 PS1/15/30 ➀ 0.150 PS1/18/30 ➀ 0.160 PS1/19/30 ➀ 0.520 PS1/60/30
barrette 1 fase, collegamento dispositivi a 1 polo con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END 0 Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.
Conf
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz. 30 30
kg
38 38
1 1
10 16
0.27 0.45
PS1/38H
2CDL210001R1038
0.27 0.45
PS1/38/16H 2CDL210001R1638
➀ comprese di tappo di chiusura laterale ➁ pin pre tagliati
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook