System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

326

— Barrette di collegamento Barrette PS

barrette 1 fase, collegamento del neutro (isolamento blu), tappi di chiusura laterali PS-END 1.1 Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.

Conf

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz. 50 50 50 50 50 50

kg

28 28 57 57 57 57

1 1 1 1 1 1

10 16 10 10 16 16

0.24 0.32 0.24 0.24 0.32 0.32

PS1/28N

2CDL210001R1028 2CDL210001R1628 2CDL210011R1057 2CDL210001R1057 2CDL210011R1657 2CDL210001R1657

0.14 0.20 0.14 0.14 0.20 0.20

PS1/28/16N PS1/57NA ➁

PS1/57N

PS1/57/16NA ➁

PS1/57/16N

barrette 1 fase, collegamento degli ausiliari, tappi di chiusura laterali PS-END 1.1 ad eccetto PS 1/57/6 Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.

Conf

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz. 50 50 50 50

kg

23 29 38 57

1 1 1 1

6 6 6 6

0.16 0.14 0.14 0.11

PS1/23/6 PS1/29/6 PS1/38/6 PS1/57/6

2CDL210005R0623 2CDL210005R0629 2CDL210005R0638 2CDL210005R0657

0.09 0.10 0.09 0.08

barrette 2 fasi, distanza pin 17,6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione

Conf

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz. 50 50 50

kg

12 12 12 58 58 58 58

2 2 2 2 2 2 2

10 10 16 10 16 16 30

0.07 0.07 0.11 0.32 0.55 0.55 1.81

2CDL220001R1012 2CDL220010R1012 2CDL220001R1612 2CDL220001R1058 2CDL220001R1658 2CDL220010R1658 2CDL220001R3058

A556521

0.08 0.08 0.09 0.36 0.49 0.49 1.81

PS2/12 ➀

PS2/12A ➀➁ PS2/12/16

PS2/58

A556552

10 10 10 10

PS2/58/16

PS2/58/16A ➁ PS2/58/30 ➂➃

Note: PS...A è una barretta con il pin removibile

barrette 2 fasi, collegamento dispositivi a 2 poli con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.

Conf

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

kg

48 48 48

2 2 2

10 16 16

0.47 0.68 0.68

PS2/48H

2CDL220001R1048 2CDL220001R1648 2CDL220012R1648

0.35 0.48 0.48

10 10 10

PS2/48/16H

A556545

PS2/48/16HA ➁

➀ comprese di tappo di chiusura laterale ➁ pin pre tagliati ➂ usare tappo di chiusura ➃  non è possibile la rimozione di un inter - ruttore magnetotermico installato

prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166

Powered by