INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
328
— Barrette di collegamento Barrette PS
barrette 3 fasi, omesso il Neutro dell’RCD, tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione
Conf
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz. 50 50 50
kg
9
3 3 3 3
10 10 10 10
0.10 0.10 0.11 0.55
2CDL230002R1009 2CDL230002R1010 2CDL230002R1012 2CDL230002R1057
0.06 0.07 0.09 0.46
PS3/9FI ➀ PS3/10FI ➀ PS3/12FI ➀
10 12 57
10
PS3/57FI
barrette 3 fasi, omesso il Neutro dell’RCD, con ausiliario all’RCD e tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.
Conf
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz. 50
kg
12
3
10
0.11
2CDL230003R1012
0.09
PS3/12FIH ➀
barrette 4 fasi, distanza pin 17,6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END 1 Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione
Conf
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz. 30 30 30
kg
12 12 12 60 60 60 60
4 4 4 4 4 4 4
10 10 16 10 16 16 30
0.12 0.12 0.24 0.80 1.21 1.21 3.37
2CDL240101R1012 2CDL240110R1012 2CDL240101R1612 2CDL240101R1060 2CDL240101R1660 2CDL240110R1660 2CDL240001R3060
0.11 0.11 0.16 0.64 0.89 0.89 3.37
PS4/12 ➀
PS4/12A ➀➁ PS4/12/16 ➀
A556675
10 10 10 10
PS4/60
PS4/60/16
A556743
PS4/60/16A ➁ PS4/60/30 ➃➄
Note: PS...A è una barretta con il pin removibile
➀ comprese di tappo di chiusura laterale ➁ pin pre tagliati ➂ usare tappo di chiusura ➃ non è possibile la rimozione di un inter - ruttore magnetotermico installato
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook