System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

327

— Barrette di collegamento Barrette PS

barrette 3 fasi, distanza pin 17,6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione

Conf

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz. 50 50 50 50 10 10 10

kg

11 12 12 12 60 60 60 60 60

3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 10 10 16 10 10 16 16 30

0.10 0.09 0.09 0.16 0.51 0.51 0.76 0.76 2.65

2CDL230001R1011 2CDL230001R1012 2CDL230010R1012 2CDL230001R1612 2CDL230001R1060 2CDL230010R1060 2CDL230001R1660 2CDL230010R1660 2CDL230001R3060

0.08 0.09 0.09 0.12 0.47 0.47 0.65 0.65 2.65

PS3/11 ➀ PS3/12 ➀

PS3/12A ➀➁ PS3/12/16 ➀

A562805 A514699

PS3/60

PS3/60A ➁ PS3/60/16

A514705

10 10

PS3/60/16A ➁ PS3/60/30 ➂➄

barrette 3 fasi, collegamento dispositivi a 1 polo con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.

Conf

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

kg

39 39

3 3

10 16

0.51 0.76

PS3/39H

2CDL230001R1039

A556590 A556606

0.43 0.60

10 10

PS3/39/16H 2CDL230001R1639

barrette 3 fasi, collegamento dispositivi a 2 poli (fase+neutro) con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione

Conf

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

kg

24

3

10

0.80

PS3/24H

2CDL230001R1024

0.41

10

barrette 3 fasi, collegamento dispositivi a 2 poli (fase+fase) con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit. Conf

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

kg

46

3

16

0.98

PS3/46/16H-IT 2CDL230006R1648

0.98

10

barrette 3 fasi, collegamento dispositivi a 3 poli con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.

Conf

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

kg

48 48 48

3 3 3

10 16 16

0.51 0.76 0.76

PS3/48H

2CDL230001R1048

A556613 A556644 A556699

0.43 0.60 0.60

10 10 10

PS3/48/16H 2CDL230001R1648

2CDL230012R1648

PS3/48/16HA ➁

barrette 3 fasi, collegamento RCBO (1P+N), tappi di chiusura laterali PS-END Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione

Conf

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

kg

30

3

10

0.50

PS3/30

2CDL230001R1030

0.42

10

➀ comprese di tappo di chiusura laterale ➁ pin pre tagliati

➂ usare tappo di chiusura ➃  non è possibile la rimozione di un inter - ruttore magnetotermico installato

prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166

Powered by