System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

330

— Barrette di collegamento Barrette PS

barrette di collegamento (tagliabili) per DDA 200 – installazione da sotto (RCD) barrette 3 fasi, collegamento con DDA 202, tappi di chiusura laterali PSB-END 3 (sequenza fasi L1-L2-libero-libero-L3-L1.....senza N) Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.

Conf

kg

pz.

kg

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

30

3

10

0.97

PS 3/ 30-DDA 202 PS 3/30/ 16-DDA 202

2CDL230202R1030

0.41

10

0.55

10

30

3

16

1.46

2CDL230202R1630

PS 3/16 - PS 3/...

barrette 4 fasi, collegamento con DDA 204 63 A, tappi di chiusura laterali PSB-END 4 (sequenza fasi L1-L2-L3-N-libero-libero-libero-libero-L1.....) Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione

Conf

Peso unit.

kg

pz.

kg

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

32

4

10

1.41

PS 4/ 32-DDA 204 PS 4/32/ 16-DDA 204

2CDL240204R1032

0.56

10

0.77

10

32

4

16

2.12

2CDL240204R1632

barrette di collegamento (tagliabili) per DDA 200 – installazione da sopra (MCB) barrette 3 fasi, collegamento con DDA 202, tappi di chiusura laterali PSB-END 3 (sequenza fasi L1-L2-libero-libero-L3-L1.....senza N) Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.

Conf

kg

pz.

kg

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

30

3

16

1.25

PS 3/30/ 16-DDA 202T

2CDL033202R1630

10

barrette 3 fasi, collegamento con DDA 202 con ausiliario, tappi di chiusura laterali PSB-END 3 (sequenza fasi L1-L2-aux.(libero)-libero-libero-L3-L1-aux.(libero).....senza N) Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione

Conf

Peso unit.

kg

pz.

kg

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

28

3

16

1.31

PS 3/28/ 16H-DDA 202T

2CDL034202R1628

10

➀ tappi di chiusura laterali inclusi ➁ pin pretagliati

➂ usare tappi di chiusura laterali PS-END 3 ➃ usare tappi di chiusura laterali PS-END 3.1 ➄ non è possibile la rimozione dell’interruttore magnetotermico installato

prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166

Powered by