331
— Barrette di collegamento Barrette PS
barrette 4 fasi, collegamento con DDA 202, tappi di chiusura laterali PSB-END 4 (sequenza fasi L1-N-libero-libero-L2-N...) No. of pins Phases mm 2 Cu-No. Order details
Weight 1 piece
Pack unit
kg
kg
Type code
Order code
pc.
PS 4/36 - PS 4/...
2CDL040202R1630
10
30
4
16
1.67 PS 4/30/
16N-DDA 202T
barrette 4 fasi, collegamento con DDA 202 con ausiliario, tappi di chiusura laterali PSB-END 4 (sequenza fasi L1-N-aux.(libero)-libero-libero-L2-N-aux.(libero)...) No. of pins Phases mm 2 Cu-No. Order details
Weight 1 piece
Pack unit
kg
kg
Type code
Order code
pc.
2CDL041202R1630
10
30
4
16
1.72 PS 4/30/
16NH-DDA 202T
barrette 4 fasi, collegamento con DDA 204 25 A e 40A, tappi di chiusura laterali PSB-END 4 (sequenza fasi L1-L2-L3-N-libero-libero-L1.....) No. of pins Phases mm 2 Cu-No. Order details
Weight 1 piece
Pack unit
kg
kg
Type code
Order code
pc.
2CDL040204R1640
10
40
4
16
1.79 PS 4/40/
16-DDA 204T
barrette 4 fasi, collegamento con DDA 204 25 A e 40 A con ausiliario, tappi di chiusura laterali PSB-END 4 (sequenza fasi L1-L2-L3-N-aux.(libero)-libero-libero-L1) No. of pins Phases mm 2 Cu-No. Order details Weight 1 piece
Pack unit
kg
kg
Type code
Order code
pc.
2CDL041204R1636
10
36
4
16
1.73 PS 4/36/
16H-DDA 204T
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook