INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
336
— Barrette di collegamento per magnetotermici UL489 Barrette PS....BP
Barrette di collegamento di lunghezza predefinita secondo UL 489, adatte per SU200 M, S200 UDC, S200 U e S200 UP barrette 1 fase, distanza pin 17,6 mm, UL 489 Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit. Conf
PS2/6/16 BP
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
6
1 1 1
16 16 16
0.04 0.07 0.11
PS 1/6/16 BP 2CDL210489R1606 PS 1/12/16 BP 2CDL210489R1612 PS 1/18/16 BP 2CDL210489R1618
PS1616BP PS11216BP PS11816BP
0.05 0.11 0.16
1 1 1
12 18
barrette 2 fasi, distanza pin 17,6 mm, UL 489 Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione
Conf
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
6
2 2 2
16 16 16
0.07 0.14 0.21
PS 2/6/16 BP 2CDL220489R1606 PS 2/12/16 BP 2CDL220489R1612 PS 2/18/16 BP 2CDL220489R1618
PS2616BP PS21216BP PS21816BP
0.06 0.13 0.20
1 1 1
12 18
barrette 3 fasi, distanza pin 17,6 mm, UL 489 Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione
Conf
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
6
3 3 3
16 16 16
0.11 0.22 0.33
PS 3/6/16 BP 2CDL230489R1606 PS 3/12/16 BP 2CDL230489R1612 PS 3/18/16 BP 2CDL230489R1618
PS3616BP PS31216BP PS31816BP
0.07 0.15 0.24
1 1 1
12 18
Accessori per barrette PS...BP Morsetti terminali per PS...BP (UL 489) Sezione Cu-No.
Conf
Descrizione
Peso unit.
kg
pz.
mm 2
kg
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
35
0.035
AST 35/15 BP
2CDL201489R3515
0.035 25
AST35/15BP
Morsetti terminali, possono essere montati fianco a fianco, alimentazione sul pin della barretta 50 SZ-ESK BP 2CDL201489R5001 0.038 50
SZ-ESK BP
Protezione per i puntali delle barrette PS...BP (UL 489) Descrizione
Conf
Peso unit.
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
3 parti
BSK BP
2CDL200489R0001
0.001 10
BSK BP
➀ comprese di tappo di chiusura laterale ➁ pin pre tagliati ➂ usare tappo di chiusura ➃ non è possibile la rimozione di un inter - ruttore magnetotermico installato
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook