337
— Barrette di collegamento per magnetotermici UL489 Barrette PS...BP-C
Barrette di collegamento PS... BP-C da tagliare per interruttori magnetotermici secondo UL489: SU200 M, S200 UDC, S200 U e S200 UP barrette 1 fase, distanza pin 17,6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END 3 BP-C Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit. Conf
PS1/57/25BP-C
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
57
1
25
0.47
PS1/57/25BP-C 2CDL210489R5725
0.775 10
barrette 1 fase, collegamento con dispositivo 1P con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END 3 BP-C Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.
Conf
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
37
1
25
0.5
PS1/37/25HBP-C 2CDL210489R3725
0.661 10
barrette 2 fasi, distanza pin 17,6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END 3 BP-C Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione
Conf
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
56
2
25
0.888 PS2/56/25BP-C 2CDL220489R5625
0.969 10
barrette 2 fasi, collegamento con dispositivi 2P con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END 3 BP-C Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.
Conf
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
46
2
25
0.87
PS2/46/25HBP-C 2CDL220489R4625
0.943 10
barrette 3 fasi, distanza pin 17,6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END 3 BP-C Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione
Conf
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
57
3
25
1,31
PS3/57/25BP-C 2CDL230489R5725
1.198 10
barrette 3 fasi, collegamento con dispositivi 3P con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END 3 BP-C Nr. di pin Fasi mm 2 Cu-No. Descrizione Peso unit.
Conf
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
kg
48 39
3 3
25 25
1,28
PS3/48/25HBP-C 2CDL230489R4825
1.129 10 1.115 10
1,305 PS3/39/25HBP-C 2CDL230489R3925
Accessori per barrette PS….BP-C Morsetti terminali Sezione Cu-No.
Conf
Descrizione
Peso unit.
kg
pz.
mm 2
kg
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
25
0.038
AST 35/58 BP-C 2CDL201489R3558
0.045 10
Protezione per i puntali delle barrette PS….BP-C Phases Descrizione
Conf
Peso unit.
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
3 parti
BS BP-C
2CDL200489R0002
0.005 10
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook