INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
338
— Barrette di collegamento per magnetotermici UL1077 Barrette PS...CB
Barrette di collegamento PS...CB (tagliabili)
Weight 1 piece
Pack unit
Order details
PS 3/57/18 CB
No. of pins Phases mm² Order code barrette 1 fase, distanza dei pin 17.6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END 1 CB 57 1 18 PS 1/57/18 CB 2CDL210508R5718 Type code
kg
pc.
0.289 0.360
10 10
57
1
25
PS 1/57/25 CB 2CDL210508R5725
barrette 1 fase, collegamento con dispositivi da 1 polo con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END 1 CB 37 1 18 PS 1/37/18 H CB 2CDL210508R3718 0.254 10 37 1 25 PS 1/37/25 H CB 2CDL210508R3725 0.310 10
barrette 2 fasi, pin distance 17.6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END 3 CB 56 2 18 PS 2/56/18 CB 2CDL220508R5618
0.639 0.795
10 10
56
2
25
PS 2/56/25 CB 2CDL220508R5625
barrette 2 fasi, collegamento con dispositivi da 2 poli con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END 3 CB 46 2 18 PS 2/46/18 H CB 2CDL220508R4618 0.672 10 46 2 25 PS 2/46/25 H CB 2CDL220508R4625 0.782 10
barrette 3 fasi, pin distance 17.6 mm, tappi di chiusura laterali PS-END 3 CB 57 3 18 PS 3/57/18 CB 2CDL230508R5718
0.929 1.026
10 10
57
3
25
PS 3/57/25 CB 2CDL230508R5725
barrette 3 fasi, collegamento con dispositivi da 3 poli con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END 3 CB 48 3 18 PS 3/48/18 H CB 2CDL230508R4818 0.788 10 48 3 25 PS 3/48/25 H CB 2CDL230508R4825 0.974 10 barrette 3 fasi, collegamento con dispositivi da 1 polo con ausiliario, tappi di chiusura laterali PS-END 3 CB 39 3 18 PS 3/39/18 H CB 2CDL230508R3918 0.794 10 39 3 25 PS 3/39/25 H CB 2CDL230508R3925 0.974 10
Accessori
Description
Weight 1 piece
Pack unit
Order details
kg
Type code
Order code
pc.
Morsetti terminali con pin di contatto per magnetotermici e barrette 1 fase AST 35/15-2 CB 2CDL202508R3515
0.025 0.032
25 10
per magnetotermici e barrette 2/3 fasi
AST 35/38-2 CB 2CDL202508R3538
0.032 0.025
10 25
per E90 e barrette 2/3 fasi per E90 e barrette 1 fase
AST 35/38-1 CB 2CDL201508R3538 AST 35/15-1 CB 2CDL201508R3515
Morsetto 1 polo, può essere montato fianco a fianco, alimenta il pin della barretta SZ ESK SP 2CDL200111R5001
0.032
50
Tappi di chiusura laterali per PS 1…CB per PS 2…CB e PS3…CB
0.001 0.002
50 50
PS-END 1 CB PS-END 3 CB
2CDL200508R0001 2CDL200508R0003
Protezione per i puntali delle barrette
0.008
10
BSK CB
2CDL200508R0011
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook