INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
340
— Barrette di collegamento per applicazioni in c.c. 1000 V
Barrette di colegamento PS…DC (tagliabili) per uso con tappi di chiusura laterali PS-END0 e PS- END3
Conf
Descrizione
Peso unit.
Nr. fasi
Sequenza fasi
PS 2/60/30 DC
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg 10
pz.
1
L1-L1-L1…
PS1/60/30DC 2CDL210130R6030
0.485
PS1/39/30HDC 2CDL210130R3930
10
0.435
L1-Aux (libero)-L1-Aux (libero)… 1
10
0.94
2
L1-L2-L1-L2…
PS2/60/30DC 2CDL220130R6030
L1-Aux (libero)-L2-Aux (libero)… 1 0.85 ¹ per dispositivi con contatto ausiliario (da mezzo modulo) dopo ogni sequenza di fasi o per dispositivi con modulo largo 27 mm PS2/38/30HDC 2CDL220130R3830 10
Accessories
Conf
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Morsetto terminale Morsetto terminale in abbinamento a barretta 1 fase Morsetto terminale in abbinamento a barretta 2 fasi Tappi di chiusura laterali Tappi di chiusura laterali per barretta 1 fase
AST35/18DC
2CDL200130R3518
10
0.025
10
0.032
AST35/45DC
2CDL200130R3545
PS-END0²
2CDL200001R0004
25
0.001
50
0.001
Tappi di chiusura laterali per barretta 2 fasi
PS-END3
2CDL200001R3001
Protezione per i puntali delle barrette Protezione per i puntali delle barrette, per 5 pin (distanza pin 17.6 mm)
SZ-BSK
2CDL200001R0011
10
0,003
² 1 paio (tappi di chiusura laterali destro e sinistro)
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook