341
— Elementi ausiliari serie S750 DR
S750DR-AUX Dati elettrici Norme di riferimento
DIN EN 62019 (VDE 0640), IEC/EN 62019 DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), IEC/EN 60947-5-1
Corrente termica convenzionale all’aria aperta
6 A
Categoria di utilizzo
AC14 400 V
AC15 400 V
DC12 250 V
DC13
Ue
230 V
230 V
125 V
60 V
24 V
Ie (max)
2 A
6 A
2 A
6 A
0.5 A
1.5 A
2 A
4 A
Tensione nominale di isolamento U secondo IEC/ EN 60664-1 Categoria di sovratensione
690 V c.a.
IV
Grado di inquinamento
3
Grado di protezione secondo IEC/EN 60529 Potenza di commutazione min. c.c. Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp (1.2/50 μs)
IP20
5V c.c./5 mA, 12V c.c./5 mA
6 kV
Installazione Sezione cavo
1 conduttore 0.75 - 2.5 mm² rigido, flessibile con e senza conduttori isolati a puntale 2 conduttori 2 x 0.75 - 2 x 2.5 mm² solido, flessibile con e senza conduttori di isolati a puntale
Coppia di serraggio
0.8 Nm
Dati meccanici Resistenza alle vibrazioni
5 g, 20 cicli at 5 ...150...5 Hz con 24 V c.a./c.c., 5 mA, senza commutazione
secondo IEC/ EN 60 068-2-6
Resistenza meccanica
10,000 manovre
Dimensioni poli (H x P x L)
128 x 77 x 8.7
Montaggio
Solo 1 contatto ausiliario montabile sul lato destro Non montabile con S751DR/3
Contatto ausiliario S750DR-AUX Due contatti di scambio indicano la posizione di contatto dei poli del S750 DR indipendenti e senza potenziale. Un pulsante di prova può essere utilizzato per verificare la corretta indicazione della posizione di contatto senza commutare il/i polo/i I contatti di commutazione soddisfano i requisiti di separazione elettrica del circuito princi- pale collegato al polo/i. Il S750DR-AUX può essere montato su S750 DR 1-4-poli senza attrezzi.
Conf.
Descrizione
Peso unit.
S750DR-AUX
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Contatto ausliario
S750DR-AUX
2CDH700901R0001
0.07
1
Powered by FlippingBook