System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

343

— Elementi ausiliari serie S800

Contatto ausiliario S800-AUX Categoria di utilizzo secondo IEC 60947-5-1

AC15 400/2 A AC15 240/6 A

DC13 250/0.55 A DC13 125 V/1.1 A DC13 60 V/2 A DC13 24 V/4 A 125 V c.a./6 A 250 V c.a./5 A 24 V c.c./4 A 125 V c.c./0.3 A 250 V c.c./0.15 A

Valori nominali secondo UL 489

S800-AUX

Corrente termica convenzionale all’aria aperta Ith Corrente minima di funzionamento I min Tensione minima di funzionamento U min

[A]

6

[mA]

3

[V] [V]

24

690

Tensione d’isolamento U i

Numero di contatti

2 6

Tensione nominale di tenuta a impulso U imp

Assorbimento

W 0.260 cad. contatto a 6A

Grado di inquinamento

[kV]

3

Norme di riferimento

IEC 60947-5-1 / UL 489

Contatti

in scambio (NA/NC)

[mm

2 ]

1 x 2.5 2 x 1.5 14 AWG

Morsetti C u

Morsetti Cu

[Nm]

1

Alimentazione c.a. /c.c.

qualsiasi

Fissaggio

su profilato EN 60715

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente di funzionamento

[°C] [°C]

-25 ... +60 - 40 ... +70

Temperatura di stoccaggio Numero manovre meccaniche

6000 1000

[A]

I cu

Resistenza alle vibrazioni

IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat. 1/Classe B 5g, 20 cicli di scansione 5 ... 150 ... 5 Hz a 24 V c.a /c.c., 5mA interruzione di breve durata <10 ms

Powered by