INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
344
— Elementi ausiliari serie S800
Contatto di segnalazione / ausiliario S800-AUX/ALT Categorie di utilizzo secondo IEC 60947-5-1
AC15 400/2 A AC15 240/6 A
DC13 250/0.55 A DC13 125 V/1.1 A DC13 60 V/2 A DC13 24 V/4 A 125 VAC/6 A 250 VAC/5 A 24 V DC/4 A 125 V DC/0.3 A 250 V DC/0.15 A
Valori nominali secondo UL 489
S800 AUX/ALT
Corrente termica convenzionale all’aria aperta Ith Corrente minima di funzionamento I min Tensione minima di funzionamento U min
[A]
6
[mA]
3
[V] [V]
24
690
Tensione di isolamento U i
Numero di contatti
2 (1x AUX, 1x AUX/ALT)
[kV]
6
Tensione nominale di tenuta a impulso U imp
Assorbimento
W 0.260 cad. contatto a 6A
Grado di inquinamento
3
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / UL 489
Contatti
in scambio (NA/NC)
[mm
2 ]
1 x 2.5 2 x 1.5 14 AWG
Morsetti C u
Coppia di serraggio
[Nm]
1
Alimentazione c.a./c.c.
qualsiasi
Fissaggio
su profilato EN 60715
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente di funzionamento
[°C] [°C]
-25 ... +60 - 40 ... +70
Temperatura di stoccaggio
Numero di manovre meccaniche
6000 1000
[A]
I cu
Resistenza alle vibrazioni
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B 5g, 20 cicli di scansione 5 ... 150 ... 5 Hz a 24 V c.a /c.c., 5mA interruzione di breve durata <10 ms EN 61373 Cat. 1/Classe B
Powered by FlippingBook