INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
348
— Elementi ausiliari serie S800
Bobine di apertura a lancio di corrente S800-SOR
S800-SOR12 S800-SOR24 S800-SOR130 S800-SOR250 S800-SOR400
[V c.a./ c.c.] [%] U e
12
24
48 ... 130
110 ... 250
220 ... 400
Tensione nominale U e
70 ... 110
70 ... 110
70 ... 110
70 ... 110
70 ... 110
Range di funzionamento Tensione di isolamento U i Assorbimento della bobina allo spunto
[V]
690
690
690
690
690
[W/VA]
15.5
16.6/17*
41.9 ... 307.3 42 ... 310*
23 ... 119 20 ... 105*
45 ... 148.1
S800-SOR
Frequenza nominale
[Hz]
c.c.; 50/60 c.c.; 50/60 c.c.; 50/60 c.c.; 50/60 c.c.; 50/60
Grado di inquinamento Norme di riferimento
3
3
3
3
3
IEC 60947-2/ UL 489 1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
IEC 60947-2/ UL 489 1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
IEC 60947-2/ UL 489 1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
IEC 60947-2/ UL 489 1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
IEC 60947-2/ UL 489 1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
[mm 2 ]
Dimensione morsetti Cu
Coppia di serraggio
[Nm]
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
Alimentazione
qualsiasi EN 60715 IP20 IP40 (solo lato comando) -25 ... +60
qualsiasi EN 60715 IP20 IP40 (solo lato comando) -25 ... +60
qualsiasi EN 60715 IP20 IP40 (solo lato comando) -25 ... +60
qualsiasi EN 60715 IP20 IP40 (solo lato comando) -25 ... +60
qualsiasi EN 60715 IP20 IP40 (solo lato comando) -25 ... +60
Fissaggio
Grado di protezione
Temperatura ambiente di funzionamento Temperatura di stoccaggio Resistenza alle vibrazioni
[°C]
[°C]
-40 ... +70
-40 ... +70
-40 ... +70
-40 ... +70
-40 ... +70
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
Bobine di minima tensione S800-UVR
S800-UVR36
S800-UVR60
S800-UVR130
S800-UVR250
[V c.a./ c.c.]
24 ... 36
48 ... 60
110 ... 130
220 ... 250
Tensione nominale U e
Range di funzionamento
aperto chiuso
[%] Ue 35 ... 70
35 ... 70
35 ... 70
35 ... 70
[%] Ue 85
85
85
85
S800-UVR
[V]
690
690
690
690
Tensione di isolamento U i Assorbimento della bobina allo spunto
[W/VA]
1.11 ... 1.14/1.2* 1.14 ... 1.25/1.3* 1.3 ... 1.41/1.4*
1.71 ... 1.91/1.9*
Frequenza nominale
[Hz]
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
Grado di inquinamento Norme di riferimento
3
3
3
3
IEC 60947-2 / UL 489 1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
IEC 60947-2 / UL 489 1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
IEC 60947-2 / UL 489 1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
IEC 60947-2 / UL 489 1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
[mm 2 ]
Dimensione morsetti Cu
Coppia di serraggio
[Nm]
3.5
3.5
3.5
3.5
Alimentazione
qualsiasi EN 60715
qualsiasi EN 60715
qualsiasi EN 60715
qualsiasi EN 60715
Fissaggio
Grado di protezione
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
Temperatura ambiente di funzionamento Temperatura di stoccaggio Resistenza alle vibrazioni
[°C]
-25 ... +60
-25 ... +60
-25 ... +60
-25 ... +60
[°C]
-40 ... +70
-40 ... +70
-40 ... +70
-40 ... +70
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/ Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/ Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/ Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/ Class B
Powered by FlippingBook