347
— Elementi ausiliari serie S800
Limitatore di corrente di cortocircuito self-resetting S800S-SCL-SR
S803W-SCL-SR S803HV-SCL-SR in combinazione con S803HV-K
Corrente nominale di funzionamento Ie
[A]
32, 63, 100
Nr. poli
1, 2, 3
3
3
Tensione nominale di funzionamento Ue (c.a.) secondo IEC 60947-2 50/60 Hz
[V]
400/690
690
580/1000
S800S-SCL-SR
(c.a.) secondo UL 508
50/60 Hz V
600
Tensione nominale di isolamento Ui Tensione nominale di tenuta ad impulso U imp Potere di corto circuito nominale estremo Icu = Ics secondo IEC 60947-2 * (c.a.) 50/60 Hz 240/415 V
[V]
690
1000
[kV]
8
[kA] [kA] [kA] [kA]
100 100
(c.a.) 50/60 Hz 254/440 V (c.a.) 50/60 Hz 289/500 V (c.a.) 50/60 Hz 400/690 V (c.a.) 50/60Hz 580/1000 V
65 50
15
Potere di corto circuito nominale secondo UL 508 * (c.a.) 50/60 Hz 480 V
[kA] [kA] [Hz]
65 65
(c.a.) 50/60 Hz 600 V Frequenza nominale Posizione di fissaggio
50/60
qualsiasi
[mm 2 ] 1 … 50 rigido [mm 2 ] 1 … 70 flessibile [AWG]
Collegamento Cu
14–1
Coppia di serraggio
[Nm]
3.5
[in. lbs.]
31
Alimentazione
opzionale
Fissaggio
Su guida DIN 35 mm secondo EN 60715 a mezzo di dispositivo di fissaggio rapido
Temperatura ambiente
[°C] [°C]
–40 … +70 –40 … +85
–25 … +60 –40 … +70
Temperatura di stoccaggio
Grado di protezione
IP20
Classificazione secondo NF F 16-101, NF F 16-102
I3, F2
Calore umido
IEC 60068-2-30, 55 °C / 95 % r.h.
Vibrazione
IEC 60068-2-6, 5–10 Hz / 3 mm e 10–500 Hz / 2 g a 0.5 x Ie
Vibrazione casuale
IEC 60068-2-64, 5–500 Hz / 2 g a 0.5 x Ie
Resistenza alle condizioni climatiche
IEC 60068-2-1 /-2-2 /-2-30
Norme di riferimento
IEC 60947-2
IEC 60947-2
IEC 60947-2
IEC 60947-4-1
IEC 60947-4-1 UL 508, CSA 22.2 No. 14
* Valido per le combinazioni omologate.
Powered by FlippingBook