351
— Accessori serie S200
Morsetti, isolati con contatto pin Caratteristiche tecniche Capacità di connessione 6-25 mm 2
SZ-Ast 95 gk
6-50 mm 2
25-95 mm 2
Max carico elettrico
63 A
100 A
225 A
Ma. tensione di funzionamento
600 V c.a.
600 V c.a.
690 V c.a.
Max coppia di serraggio 2 Nm
3 Nm
19 Nm
I morsetti sono monofase. Quando combinati in un’installazione multifase, è necessario considerare una tolleranza nella distanza.
SZ-Ast 95
Cu-No.
Descrizione
Peso unit.
Conf
Sezione
Copocorda
Tipo di collega- mento
kg
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
mm 2
LxP mm
Ast 25/15 S Ast 50/15 S Ast 50/15 Ast 50/18
6-25 15/4 6-25 15/4 6-25 15/6 6-25 22/4 6-25 30/4 6-25 30/6 6-50 15/4 6-50 15/4 6-50 15/7 6-50 15/7 5-50 17.5/7 6-50 17.5/7
90°
0.012 Ast 25/15 QS 2CDL200010R2515 0.012 Ast 25/15 S 2CDL200011R2515 0.012 Ast 25/15 Q 2CDL200000R2515 0.012 Ast 25/22 QS 2CDL200010R2522 0.012 Ast 25/30 QS 2CDL200010R2530 0.014 Ast 25/30 Q 2CDL200000R2530 0.014 Ast 50/15 QS 2CDL200000R5015 0.014 Ast 50/15 S 2CDL200011R5015 0.014 Ast 50/15 Q 2CDL200010R5015
straight
90° 90° 90° 90° 90°
straight
90°
straight
0.014 Ast 50/15
2CDL200001R5015
Ast 50/32 Q
90°
0.019 Ast 50/18 Q 2CDL200100R5018
straight
0.019 Ast 50/18
2CDL200101R5018
6-50 32/6
90°
0.017 Ast 50/32 Q 2CDL200000R5032 0.06 SZ-Ast 95 gk* GHV0360501R0012
0.067 50 0.067 50
25-95 21/6.5 25-95 21/6.5
straight straight
0.06 SZ-Ast 95*
GHV0360501R0013
Abbreviazione: morsetto Q 90°
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook