INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
352
— Accessori serie S200
Morsetti di alimentazione I terminali a polo singolo possono essere montati fianco a fianco con i terminali multipolo Sezione Cu-No. Descrizione Conf
SZ-ESK 2
Peso unit.
Copo- corda
Tipo di collega- mento
kg
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
mm 2 6-35 6-50 6-50
LxP mm
SZ-ESK 2 SZ-ESK 3 SZ-ESK 3 S
2CDL200001R3501 2CDL200003R5001
A969203
0.024 10 0.025 10 0.024 10
2CDL200003R5003 A965288
SZ-ESK 3
Cavi flessibili di collegamento Vantaggi: dimensioni inferiori a parità di sezione, resistenza di transizione pressochè nulla, maggiore affidabilità; i manicotti dei cavi possono essere allentati in determinate condizioni con capocorda a forchetta (nero) Sezione Lungh. Descrizione Conf
Peso unit.
SZ-ESK 3 S
kg
pz.
mm 2
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
6
125 135 260
0.006 SZ-DB 121
GHV0361425R0001
0.025 1000/50 0.02 500/25 0.02 500/25 0.04 250/25 0.05 100/25
10
0.010 0.014
SZ-DB 122 N GHV0361425R0031 SZ-DB 231 N GHV0361425R0032
6
10 10
0.022 SZ-DB 232 N GHV0361425R0033
330
0.029 SZ-DB 311
GHV0361425R0034
esempio cablaggio di dispositivi costituiti da moduli di lunghezza diversa con SZ-DB 125 N o 312
con capocorda a forchetta e estremità del cavo compattate ad ultrasuoni (nero) Sezione Lungh. Descrizione
Conf
Peso unit.
kg
pz.
mm 2
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
6
125 135 260
0.007 SZ-DB 123
GHV0361425R0006
0.01 1000/50 0.02 500/25 0.02 500/25
10
0.012 SZ-DB 124 N GHV0361425R0035
6
0.014 SZ-DB 235 0.024 SZ-DB 236
GHV0361425R0036 GHV0361425R0037
0.04 250/25
10
SZ-DB 121
con estremità del cavo compattate ad ultrasuoni (nero) Sezione Lungh. Descrizione
Conf
Peso unit.
SZ-DB 232 N
kg
pz.
mm 2
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
6 6
125 260 135 260 330
0.007 SZ-DB 125 N GHV0361425R0038 0.015 SZ-DB 233 N GHV0361425R0039 0.013 SZ-DB 126 N GHV0361425R0040 0.025 SZ-DB 234 N GHV0361425R0041
0.01 1000/50 0.02 500/25 0.02 500/25 0.04 250/25 0.05 100/25
SZ-DB 125 N
10 10 10
0.032 SZ-DB 312
GHV0361425R0042
con estremità del cavo compattate ad ultrasuoni (nero) Sezione Lungh. Descrizione
Conf
Peso unit.
kg
pz.
mm 2
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
10 10 10
135 260 330
0.013 SZ-DB 10/135 N 2CDL200301R0135 0.025 SZ-DB 10/260 N 2CDL200301R0260 0.032 SZ-DB 10/330 N 2CDL200301R0330
0.02 25 0.04 25 0.05 25
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook